Contacto
Comentarios

Posicionamiento de la cubierta de un estadio

El encoder lineal KH53 supervisa sin contacto la apertura y el cierre de las cubiertas de estadio de grandes dimensiones. Además, determina con gran precisión la posición de los elementos pesados de la cubierta incluso en las condiciones ambientales más duras como, por ejemplo, la presencia de suciedad, polvo, niebla, impactos o vibraciones.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos KH53
    Encoder lineal Heavy Duty: para trabajar en las condiciones más duras
    • Medición de la longitud sin contacto: aporta robustez, carece de mantenimiento y alarga la vida útil del equipo
    • Alta reproducibilidad (0,3 mm / 1 mm), alta resolución del sistema (0,1 mm)
    • Interfaces SSI y PROFIBUS
    • Determinación de la posición absoluta
    • Longitudes de medición de hasta 1.700 m
    • Apto para su uso en las condiciones ambientales más adversas
    • Alta velocidad de proceso de hasta 6,6 m/s
    • Tolerancia en la distancia entre el cabezal de lectura y el elemento de medición: hasta 55 mm ± 20 mm
    Gama de productos Dx1000
    Rendimiento con visión amplia
    • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con tecnología HDDM+
    • Medición sobre objetos naturales (DT1000) o sobre reflector (DL1000)
    • Carcasa estanca al polvo y al agua (IP 65 e IP 67) de aleación de aluminio anticorrosiva
    • Entradas y salidas digitales configurables, salida analógica, RS-422 / SSI
    • Medición en superficies calientes (DT1000)
Arriba