Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

SBO-02F12-SM2
6053283
Listo para envío en 2 a 3 semanas
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosConector en T
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BConector hembra, M12, 8 polos, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal CConector macho, M12, 5 pines, Con codificación A
      Apantallamiento cabezalSin apantallar
      Tensión asignada≤ 30 V DC
      Carga de corriente4 A
      IndicaciónConector macho M12, 5 polos, sobre 1 conector hembra M12, 8 polos, sobre 1 conector hembra M12, 5 polos, Para conectar a maestro IO-Link
      Temperatura ambiente durante el servicio–30 °C ... +90 °C
      Grado de protecciónIP67 1)
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–30 °C ... +90 °C
      • 1) Solo en estado atornillado con la contrapieza correspondiente.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    SBO-02F12-SM2
    Esquema de dimensiones SBO-02F12-SM
    SBO-02F12-SM2
    Tipo de conexión
    SBO-02F12-SM2
    Anschlussschema
Arriba