Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de medición
MLG-2 Prime

Configuración sencilla de las tareas de medición mediante pantalla

Ventajas para el cliente

  • Concepción sencilla: ahorro de tiempo y dinero gracias a la configuración sencilla de parámetros y a la rápida puesta en servicio
  • Su concepción modular ofrece siempre la solución adecuada de un único fabricante
  • Dos haces ópticos de sincronización aumentan la seguridad de funcionamiento
  • Mantenimiento sencillo que no requiere de personal especializado gracias a la función de clonación con IO-Link
  • Rápida puesta en servicio gracias a la configuración directa de parámetros en la pantalla del dispositivo
  • Interfaz IO-Link para configuración, transmisión de datos y diagnóstico
  • Las principales funciones se pueden seleccionar de forma muy clara, por lo que el usuario precisa pocos conocimientos técnicos
  • Alta seguridad de funcionamiento gracias su robusta carcasa de aluminio

Visión general

Configuración sencilla de las tareas de medición mediante pantalla

Desarrollo continuo en el ámbito de las rejillas fotoeléctricas de automatización para tareas de medición: con la gama de productos MLG-2, SICK ofrece siempre la solución adecuada para una gran variedad de aplicaciones de automatización logística y construcción de máquinas. Configuración y diagnóstico sencillos mediante una pantalla de gran claridad: la variante MLG-2 Prime es adecuada para todas las aplicaciones estándar, como el control de salientes o la medición de alturas y anchuras en objetos. Gracias a la sincronización óptica se elimina el cableado entre transmisor y receptor. La conexión a los sistemas de control se realiza a través de salidas conmutadas push-pull o salidas analógicas. Con la interfaz IO-Link y los bloques de funciones adecuados pueden emitirse los datos directamente. MLG-2 Prime es especialmente adecuada para la medición de alturas y anchuras de los objetos. La nueva función “redetección de objetos” ahorra tiempo y recursos. MLG-2 Prime puede pedirse en una versión preconfigurada.

Lo más destacado
  • Rejilla fotoeléctrica de alta resolución: con una distancia de haces de 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm y 50 mm
  • Disponible con tres salidas conmutadas push-pull o dos salidas analógicas
  • Configuración de parámetros de pantalla con funciones de medición preprogramadas seleccionadas
  • Altura de supervisión de hasta 3,2 m
  • Alcance de trabajo de hasta 8,5 m
  • Sincronización óptica del emisor y el receptor
  • Función de clonación mediante IO-Link
  • Rango de temperatura de –30 °C a 55 °C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Interfaz de comunicaciónIO-Link / Analógica / IO-Link
    Distancia entre haces5 mm ... 50 mm
    Alcance de servicio5 m / 8,5 m
    Altura de detección140 mm ... 3.140 mm
    Tiempo de respuesta6 ms ... 53,6 ms
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba