Contacto
Comentarios


PSS

This product family will be phased out soon
Print Detector: el control sencillo de la calidad de impresión

Ventajas para el cliente

  • Puesta en servicio rápida y sencilla gracias a un método de aprendizaje simple
  • Este sensor es capaz de reconocer las impresiones de forma fiable, incluso en condiciones de poca luz y a velocidades de hasta 4 m/s
  • Se adapta a diferentes necesidades de aplicación, ya que cuenta con diferentes niveles de sensibilidad que le permiten reconocer si existen impresiones o no, así como diferenciar entre impresiones de buena y mala calidad, por ejemplo, números de serie borrosos
  • Solución económica para el control automatizado de la calidad de las impresiones

Visión general

Print Detector: el control sencillo de la calidad de impresión

Print Detector es un sensor de exploración de patrones optoelectrónico para verificar la presencia y calidad de impresiones tales como el número de serie o la fecha de caducidad. Se aprende una impresión de referencia y luego se compara con el resultado de la impresión en fases posteriores del proceso. El sensor usa la sensibilidad ajustada para detectar si falta una impresión o si no se ha imprimido completamente. De este modo, los productos defectuosos pueden desecharse automáticamente en una fase temprana.

Lo más destacado
  • Reconocimiento sencillo de patrones basado en sensores sencillos
  • Aprendizaje de patrones de impresión y de fondos
  • Niveles de sensibilidad ajustables de forma flexible
  • Tiempo de respuesta: 10 ms
  • Se requiere activación
  • Visualización de la calidad del patrón de impresión en la pantalla del sensor
  • Parametrización a través de IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance13 mm / 27,5 mm
    Tamaño del spot

    0,8 mm x 5,5 mm

    0,8 mm x 8 mm

    Tipo de conexiónConector macho
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba