Visión general
Potente. Flexible. Inteligente.
Como parte del ecosistema SICK AppSpace, las Sensor Integration Machines SIM2x00 programables ofrecen la adquisición y fusión de múltiples datos de sensores y, con ello, espacio para nuevas soluciones de aplicación. Los datos obtenidos se procesan en la planta de producción y se visualizan en forma de valiosa información, p. ej. para el control de calidad o el análisis de procesos. Además, la funcionalidad de pasarela IoT permite la conexión a través de Internet desde el procesamiento Edge hasta el DataFloor en la nube en aplicaciones de industria 4.0. Los SIM2x00 poseen una potente arquitectura de procesador y cuatro interfaces Ethernet rápidos para cámaras y sensores LiDAR. A través de IO-Link pueden integrarse otros sensores, por ejemplo, para la medición de distancias y alturas.
Lo más destacado
- Interfaces con la nube y PLC, así como para cámaras, iluminación, escáner LiDAR, sensores de (IO-Link) y encoder
- 4 puertos Ethernet (≤ 2,5 Gb/s)
- API de interfaz y algoritmo SICK y biblioteca de procesamiento de imágenes HALCON para el procesamiento de datos de sensor y de imágenes (según el tipo)
- Tipo de protección IP65 o IP20 (según el tipo)