Visión general
Integración de sensores flexible e inteligente
La Sensor Integration Machine SIM200 es programable y permite, en calidad de Edge-Gateway, la conexión del nivel del sensor con el nivel de datos y el acceso del nivel de datos al nivel del sensor. En esta Edge se registran señales IO-Link, entradas digitales y salidas digitales de múltiples sensores, se combinan y se transforman en una valiosa información, por ejemplo para el control de calidad o el análisis de procesos. La transmisión de los datos del sensor al nivel de datos se realiza a través de Ethernet. Como parte del ecosistema SICK AppSpace, la SIM200 puede programarse mediante SICK AppStudio.
Lo más destacado
- Sensor Integration Machine programable
- 4 puertos de maestro IO-Link configurables para la conexión de sensores IO-Link y sensores con señales conmutadas digitales
- Dos puertos Ethernet con una dirección IP común
- Resolución de tareas de aplicación complejas con el SICK Algorithm API
- Grado de protección IP67