Visión general
Compacto. Flexible. Inteligente.
Como parte del ecosistema SICK AppSpace, las Sensor Integration Machines SIM10xx multiple permiten la adquisición y la fusión de datos de sensores ofreciendo así espacio para nuevas soluciones de aplicación. Los datos adquiridos se procesan y visualizan para poner a disposición una valiosa información, p. ej., para el control de la calidad o el análisis de procesos. Al mismo tiempo, la funcionalidad de puerta de enlace IoT permite la conexión a través de internet desde el nivel edge hasta la nube con arreglo a la Industria 4.0. Los dispositivos SIM10xx disponen de un procesador de alto rendimiento y de interfaces Ethernet para cámaras y sensores LiDAR. A través de IO-Link pueden integrarse más sensores, p. ej., para la medición de distancias y alturas.
Lo más destacado
- Interfaces a la nube y para cámaras, iluminación, escáner LiDAR, sensores (IO-Link) y encoder
- Hasta 4 puertos Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API para el procesamiento de imágenes y datos de sensores
- Tipo de protección IP65 o IP20 (en función del tipo)
- Diseño sin ventilador
- Posibilidad de uso flexible, p. ej., con el controlador de seguridad Flexi Soft