El IO-Link Master universal compatible con Internet industrial de las cosas
El Sensor Integration Gateway SIG350 es un IO-Link Master que agrupa y controla la comunicación con sensores a través de 8 puertos IO-Link. El SIG350 permite una integración fluida y una transmisión de datos sin pérdidas del sensor a la nube con poca necesidad de cableado. Para poder integrar actuadores con alto consumo de energía, los puertos admiten una carga máxima de 4 A. Para la comunicación por red están disponibles los protocolos industriales PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT. Un servidor web integrado permite la configuración intuitiva del IO-Link Master o de los sensores asociados, incluso durante el funcionamiento gracias a IO-Link. El intercambio de datos con soluciones en la nube es posible a través de las interfaces de Internet industrial de las cosas REST API, MQTT y OPC UA.
Lo más destacado
8 puertos IO-Link (M12, 5 polos, codificación A, clase A/B)
Carga eléctrica de hasta 16 A con máx. de 4 A por puerto para US y para UA
Robusta carcasa IP67
Temperatura de servicio de –30 °C ... +70 °C
Dispone de PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT
Admite protocolos IIoT REST API, MQTT y OPC UA
Interruptor de codificación giratorio para el direccionamiento IP
Ventajas
Innovadores puertos IO-Link para una máxima eficiencia y flexibilidad
Con la Sensor Integration Gateway SIG350 se ahorra en esfuerzo de instalación, en espacio y en costes: los innovadores puertos IO-Link ofrecen la máxima flexibilidad en su aplicación, ya que admiten tanto la configuración de clase A como de clase B. En el puerto 8 es posible conectar tanto un dispositivo IO-Link como un sensor digital estándar. Si se utiliza la configuración de la clase A es posible conectar un sensor digital adicional en el pin 2. En combinación con los concentradores IO-Link preconectados como el SIG100, esto permite ampliar holgadamente el número de señales digitales que pueden procesarse con un solo maestro. Por su parte, la configuración de la clase B permite también conectar dispositivos IO-Link con alto consumo de energía de hasta 4 A. De esta forma pueden controlarse también sistemas complejos de sensores y actuadores. Esto supone la ventaja de que no es necesaria una definición a priori del tipo de puerto, lo cual aumenta la flexibilidad y reduce los costes de almacenamiento porque no es necesario disponer de equipos IO-Link Master en reserva.
Ampliación flexible: con sus 8 puertos y la opción de procesamiento de hasta 104 señales, el SIG350 maneja con alta eficacia grandes volúmenes de información de sensores y actuadores.
Máxima potencia: la fuente de alimentación compacta M12 resulta especialmente potente con 16 A para US y para UA respectivamente. Además, la fuente de alimentación puede conectarse mediante paso en bucle (Daisy Chaining) a través de varios maestros y reduce así la necesidad de cableado.
Para altas exigencias: los dispositivos con alto requerimiento de energía, como los electromotores o los terminales de válvulas, pueden conectarse con un consumo de hasta 2 x 2 A a través de los puertos configurados de la clase B.
Más posibilidades para la configuración: a través del contacto en el pin 2 puede conectarse o bien una E/S adicional o un dispositivo que requiere mayor alimentación de corriente. Esto le aporta la máxima flexibilidad al SIG350 para adaptarse a la aplicación y a sus necesidades.
Comunicación orientada al futuro desde el sensor hasta la nube
La cuota de mercado de las redes industriales Ethernet se ha duplicado en los últimos cinco años, y la tendencia es a que sigan subiendo. Por eso, el SIG350 está disponible con los tres protocolos Ethernet industriales principales: PROFINET, EtherNet/IP o EtherCAT. Los protocolos interconectan las instalaciones industriales eficazmente, cuentan con baja probabilidad de fallos y permiten el futuro intercambio de datos en tiempo real. En combinación con las interfaces disponibles para IIoT (Internet industrial de las cosas), el SIG350 resulta indicado para un gran número de tareas de automatización en los entornos industriales automatizados del mañana. En línea con la Industria 4.0.
Servidor web integrado para una óptima configuración: el servidor web integrado proporciona numerosa información, datos de diagnóstico y opciones de configuración. Además, el servidor web suministra datos actuales de proceso (como los valores de corriente, tensión y temperatura), así como datos de diagnóstico.
El SIG350 está optimizado para aplicaciones IIoT y dispone de numerosas interfaces: REST API JSON y MQTT JSON según la integración JSON para IO-Link de la comunidad IO-Link, así como servidor OPC-UA integrado según la especificación "OPC UA for IO-Link Companion".
El SIG350 permite dos canales de comunicación paralelos: la comunicación con el sistema de control (a través de bus de campo) y con aplicaciones en la nube (a través de interfaces para Internet industrial de las cosas). A esto es a lo que llamamos “Dual Talk”.
Integración sencilla y sin fisuras, ahora y siempre: con el SIG350 es posible la alimentación de los datos de sensores en redes industriales modernas sin problemas. Y no obstante, en paralelo también es posible trasladar los datos hacia aplicaciones en la nube. Gracias a Dual Talk es posible disponer siembre de los datos adecuados allá donde se necesiten.