Accesorios
Reflectores y óptica / Reflectores / Reflectores microcelda

PL14F
5331499
Normalmente disponible en 3 semanas
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosReflectores
      Gama de accesoriosReflectores microcelda
      DescripciónTriple de precisión, autoadhesivo, alta temperatura: hasta 99 °C, ø 15 mm, superficie reflectora de ø 13 mm
      Diámetro15 mm
      Superficie reflectora13,2 mm
      Operación a temperatura ambiente–30 °C ... +65 °C
      MaterialPMMA/ABS
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dibujos técnicos

    PL14F
    Esquema de dimensiones