Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad sin contacto
IN4000 Standard

Monitorización de posición segura sin contacto

Ventajas para el cliente

  • Diagnóstico rápido mediante el indicador de estado LED
  • Solución económica gracias a la conexión en serie de hasta 9 sensores
  • Larga vida útil del producto gracias a su diseño con bajo desgaste y poca necesidad de mantenimiento
  • Nivel de rendimiento PL e conforme a EN ISO 13849 con solo un interruptor de seguridad en combinación con un módulo de seguridad adecuado
  • Estos dispositivos son fáciles de limpiar, por lo que son especialmente adecuados para áreas con mucha suciedad o para aplicaciones sometidas a normas de higiene estrictas

Visión general

Monitorización de posición segura sin contacto

Los interruptores de seguridad inductivos IN4000 Standard se emplean para detectar la posición. Funcionan sin contacto y están sometidos a poco desgaste. No necesitan ninguna contrapieza especial, sino que generalmente detectan metales. Gracias a su gran zona de respuesta, son muy independientes de las tolerancias de montaje, simplificando así las operaciones de montaje y ajuste. El modo de trabajo del IN4000 Standard es monocanal: una señal de entrada cíclica se transforma en una señal de salida cíclica que es evaluada por el controlador de seguridad conectado.

Lo más destacado
  • Una salida cíclica segura para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
  • Tipos de protección elevados IP 67 o IP 69K
  • Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Posibilidad de conectar sensores en serie con seguridad

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio del sensorInductivo
    Nivel de integridad de seguridadSIL3 (IEC 61508)
    CategoríaCategoría de seguridad 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Nivel de codificación del accionadorSin codificación (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaSalida de semiconductor (cíclica)
    Número de salidas seguras1
    Tipo de conexiónConector de enchufe, M12 de 4 polos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba