Contacto
Comentarios

Fotocélulas
W2SG-2

Detecta incluso la nada

Ventajas para el cliente

  • Estos sensores ultracompactos ofrecen una gran libertad de diseño, puesto que permiten distancias de conmutación superiores a la media y pueden instalarse en cualquier lugar
  • Ya no es necesario poder acceder a los sensores instalados en lugares angostos; ahora se pueden configurar y supervisar a través de IO-Link
  • Alta seguridad de funcionamiento y disponibilidad de la instalación, ya que todos los objetos de gran transparencia conocidos son detectados con fiabilidad
  • El proceso de conmutación preciso y la alta calidad de detección garantizan una detección de objetos universal
  • Uso universal gracias a un diseño de carcasa y de fijación habitual en el mercado
  • La alta energía lumínica del LED de localización 2.0 permite usar reflectores y superficies reflectantes muy pequeños

Visión general

Detecta incluso la nada

Nuevas posibilidades en la construcción de máquinas: la barrera fotoeléctrica en miniatura ultracompacta WL2SG-2 para la detección de objetos transparentes presenta características que hasta ahora solo se podían encontrar en sensores esencialmente más grandes. Ampollas, láminas y frascos se detectan de forma fiable en las condiciones de espacio más reducidas.

La WL2SG-2 es adaptable: el polvo del reflector o el desgaste se compensan de la misma forma que el cambio de temperatura y los cambios en la intensidad de la luz. La WL2SG-2 no solo es adaptable en cuanto a entornos industriales adversos; vía IO-Link también pueden seleccionarse los ajustes para la aplicación correspondiente.

Para detectar huecos en el flujo de botellas o para controlar los desgarros en las láminas, están disponibles modos de funcionamiento especiales para aplicaciones extremas. Ya sea en la industria farmacéutica o en los robots de montaje, la W2S-2 ofrece un rendimiento óptimo con un diseño ultracompacto.

Ya ha llegado la industria 4.0. La configuración de parámetros y el diagnóstico se establecen a través del sistema de control igual que la monitorización continua.

Lo más destacado
  • Excelente relación tamaño-distancia de conmutación
  • Alta exactitud de conmutación
  • Las funciones de aprendizaje permiten ajustes fiables y estables
  • Adaptación automática del umbral de conmutación (AutoAdapt)
  • Principio de autocolimación monolente para ver a través de aberturas y orificios perforados
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
    Alcance de detección máx.0 m ... 1,2 m 1)
    Fuente de luzLED de localización
    Tipo de luzLuz roja visible
    Grado de protecciónIP67
    Material de la carcasaPlástico ABS/PC
    Ajuste

    Cable

    IO-Link

    • 1) Reflector P250F.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba