Fotocélulas
W27-3

Todoterreno: precisa, robusta, potente y con un amplio espectro de aplicaciones

Ventajas para el cliente

  • Puesta en servicio rápida y sencilla gracias al LED de localización con un punto de luz rojo de gran visibilidad
  • Según la aplicación, la tecnología de localización puede reemplazar a las fotocélulas de reflexión directa láser, puesto que prescinde de las medidas de protección láser y el LED de localización dura el doble que los diodos láser.
  • Funcionamiento seguro con luz artificial, con reflexiones ópticas o si un equipo se ha montado enfrente
  • Disponibilidad muy alta gracias a la gran reserva de funcionamiento a grandes alcances
  • Alta resistencia a las vibraciones y, por tanto, a todo tipo de condiciones ambientales
  • Funcionamiento seguro con temperaturas de hasta –40 °C
  • Acceso sencillo a la información del PLC gracias a IO-Link
  • Configuración de parámetros rápida y sencilla

Visión general

Todoterreno: precisa, robusta, potente y con un amplio espectro de aplicaciones

La todoterreno W27 es especialmente idónea para la utilización en entornos industriales muy duros. Resiste tanto las vibraciones fuertes como los impactos y los cambios extremos de temperatura. La fotocélula de reflexión directa destaca entre los equipos de su clase de potencia, sobre todo por su seguridad de detección en alcances de detección muy amplios y por su fiabilidad mejorada en aplicaciones con reflexiones ópticas. Para detectar objetos pequeños se puede elegir una fotocélula de reflexión directa con LED de localización o una fotocélula de reflexión directa láser. Las fotocélulas de reflexión sobre espejo y los sistemas emisor-receptor ofrecen reservas de funcionamiento muy grandes, proporcionando así una disponibilidad muy alta. Las numerosas funciones de la gama de productos, p. ej., aprendizaje o potenciómetro, funciones de temporización, IO-Link, AS-Interface, calefacción de la pantalla frontal, fuente de alimentación universal CC o CA/CC, facilitan la integración en el sistema y la compatibilidad de montaje.

Lo más destacado
  • Variante con tecnología de localización: LED emisor rojo muy potente con punto de luz homogéneo
  • Gran alcance de detección de hasta 2.500 mm con LED de luz infrarroja
  • Supresión del fondo muy precisa sin reducción del alcance de detección
  • Fuente de alimentación universal (CC, CC/CA)
  • Temperatura ambiente: –40 °C a +60 °C
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)

    24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm

    24,6 mm x 79,5 mm x 43,3 mm

    Fuente de luzLED / LED de localización
    Tipo de luzLuz infrarroja / Luz roja visible
    Grado de protección

    IP66

    IP67

    IP69K

    IP54

    IP65

    Material de la carcasaPlástico
    Ajuste

    Potenciómetro

    Tecla teach-in

    Cable

    Ninguno

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas