Contacto
Comentarios

GR18S

Circulares, cortos y sin competencia en precio

  • Lo más destacado
    • Sensor M18 cilíndrico económico en formato especialmente corto
    • Cinco formatos de carcasa diferentes
    • Ejecución en plástico o metal con óptica axial o radial
    • LED de localización muy luminoso y de gran visibilidad
    • Potenciómetro para ajustar el umbral de conmutación (dependiendo del tipo)
    • Variante “Fully-Flush”especial de metal
    • LED de estado con muy buena visibilidad
    • Tipo de protección: IP 67
    Ventajas para el cliente
    • Ideal para soluciones que ahorran espacio gracias a pequeña carcasa
    • Múltiples opciones de montaje gracias a los diferentes diseños de la carcasa
    • Alineación sencilla y detección precisa mediante LED de localización
    • El alto par de apriete en la variante “Fully-Flush” ofrece una resistencia especial para la tecnología de elevación y transporte
    • Robustez y fiabilidad gracias a la acreditada tecnología de SICK
    • El indicador de estado de muy buena visibilidad reduce la necesidad de mantenimiento y control
    GR18S
    Circulares, cortos y sin competencia en precio

    La gama de barreras fotoeléctricas GR18S con carcasa cilíndrica M18 con un formato especialmente corto ofrece una relación calidad/precio excelente. Gracias a sus cinco formatos de carcasa diferentes, es adecuada para uso universal en un gran número de aplicaciones. El LED de localización, las variantes de carcasa, de plástico y de metal, así como un indicador de estado de muy buena visibilidad completan su perfil. Destaca especialmente la variante de metal “Fully-Flush”, construida especialmente para aplicaciones en el entorno duro de la tecnología de almacenamiento y elevación y transporte.

    • Resumen de los datos técnicos
      Alcance de detección máx.
      Barrera fotoeléctrica réflex, Lente doble0,03 m ... 7,2 m 1)
      Fuente de luzLED de localización
      Tipo de luzLuz roja visible
      Grado de protecciónIP 67
      • 1) Reflector PL80A.
Seleccione sus productos
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

14 resultados:

Resultado 1 - 14 de 14

1059553
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059555
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059556
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1068113
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059557
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062231
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059554
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1060323
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1066421
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1066940
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: PNP
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1061927
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en oscuro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1061928
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1068942
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora
1062031
GR18S
Detección de objetos transparentes, Fotocélulas
  • Alcance de detección máx.: 0,03 m ... 7,2 m
  • Principio del sensor: Barrera fotoeléctrica réflex
  • Principio de detección: Lente doble
  • Salida de aviso: NPN
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m
  • Fuente de luz: LED de localización
  • Ajuste: Potenciómetro
  • Detalles
  • Comparar ahora

Resultado 1 - 14 de 14

Arriba