Contacto
Comentarios

Sensores fibra óptica
WLL180T

A la cabeza mundial en alcance y rendimiento

Ventajas para el cliente

  • Detecta fácilmente los procesos más rápidos
  • Detección fiable de las piezas incluso en las condiciones más adversas (por ejemplo, con polvo o niebla)
  • Los cabezales de fibra óptica montados cerca no interfieren entre sí gracias a la comunicación de bus
  • Control sencillo de los parámetros de proceso
  • La histéresis se puede adaptar a la aplicación (por ejemplo, si es preciso detectar objetos muy pequeños o transparentes)
  • La información de la pantalla se puede leer cómodamente incluso en condiciones de montaje complicadas

Visión general

A la cabeza mundial en alcance y rendimiento

Con un tiempo de respuesta de 16 μs, el modelo WLL180T garantiza una conmutación extremadamente rápida. Además, los elevados valores de potencia lumínica y resolución del sensor garantizan alcances y reservas de funcionamiento máximos. Todo ello aumenta la seguridad de los procesos en entornos con polvo o humedad. Puesta en servicio sencilla, ya sea con la entrada de programación externa o directamente en la unidad de evaluación. Todos los pasos de programación, las indicaciones de estado y los valores teóricos y reales se visualizan durante el proceso en dos pantallas digitales de 4 dígitos. Según los requisitos de la aplicación que corresponda, el WLL180T se puede utilizar como sensor individual o en configuración de bus. En una configuración de bus, varios sensores están conectados en red a través de un bus interno. Esta configuración permite además copiar los parámetros de ajuste de un WLL180T a otros sensores conectados al bus. Su sistema lógico a prueba de interferencias incorporado evita que los cabezales de fibra óptica cercanos interfieran entre sí.

Lo más destacado
  • Tiempo de respuesta regulable a hasta 16 μs
  • Distancia de conmutación hasta 20 m (sistema unidireccional); hasta 1.400 mm (sistema de palpado)
  • Compatible con bus, con sistema a prueba de interferencias
  • 2 pantallas digitales de 4 cifras
  • Histéresis regulable
  • Pantalla giratoria
  • Procesamiento de señales de alta resolución
  • Etapas programables

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
    Alcance de detección máx.

    0 m ... 20 m, Sistema unidireccional 1) 2)

    0 mm ... 1.000 mm, Sistema unidireccional 1) 3)

    0 m ... 6 m, Sistema unidireccional 2) 4)

    Fuente de luzLED
    Tipo de luzLuz roja visible / Luz infrarroja
    Grado de protecciónIP50 5)
    Material de la carcasaPlástico ABS/PC
    Ajuste

    Controlada por menú

    Tecla teach-in simple

    Cable

    • 1) Distancia de conmutación con un tiempo de respuesta de 8 ms. Reducción con un tiempo de respuesta más corto (consulte las tablas LL3/WLL180T).
    • 2) LL3-TX01.
    • 3) LL3-TW01.
    • 4) Distancia de conmutación con un tiempo de respuesta de 200 ms. Reducción con un tiempo de respuesta más corto (consulte las tablas LL3/WLL180T).
    • 5) Con cable de fibra óptica LL3 correctamente unido y capucha de protección cerrada.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba