Contacto
Comentarios

Sensores fibra óptica
WLL170-2

Diversidad para aplicaciones estándar

Ventajas para el cliente

  • Detección fiable de procesos rápidos
  • Tiempo de puesta en servicio reducido gracias a una instalación rápida y sencilla
  • Varios modos de programación garantizan la disponibilidad de los ajustes idóneos para cada aplicación
  • Luz de emisión óptima para la detección de colores o de contrastes
  • Sensor con conductor de fibra óptica de fácil manejo gracias a su ajuste mediante potenciómetro y conmutador

Visión general

Diversidad para aplicaciones estándar

La barrera fotoeléctrica de fibra óptica tiene un sistema de manejo muy sencillo y resulta especialmente adecuada para aplicaciones estándar y para aquellas que precisan tiempos de respuesta muy rápidos. De los modelos WLL170(T) se comercializan también variantes optimizadas para aplicaciones con requisitos específicos: detección de objetos muy pequeños, marcas de color u objetos transparentes, por ejemplo. Entre ellas podemos destacar la WLL170T-2 con sistema de aprendizaje, que permite regular el umbral de conmutación automáticamente con solo pulsar una tecla o con un cable, o la WLL170-2, con ajuste manual del umbral de conmutación mediante un potenciómetro. Ambas variantes están disponibles en alta velocidad con una frecuencia de conmutación de 10 kHz para aplicaciones que precisan tiempos de respuesta muy cortos. Para lograr una detección óptima de los contrastes de color, están disponibles dispositivos con LED emisor rojo o verde. La gama de cables de fibra óptica LL3 es una solución segura y fiable para la realización de tareas de detección.

Lo más destacado
  • Tiempo de respuesta breve de 50 μs
  • Ajuste del umbral de conmutación mediante potenciómetro o proceso de aprendizaje mediante tecla o cable
  • Cuatro modos de programación distintos
  • Instalación sencilla
  • LED emisor rojo o verde

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)10,5 mm x 35,5 mm x 83,7 mm
    Alcance de detección máx.0 mm ... 4.000 mm, Sistema unidireccional 1)
    Fuente de luzLED
    Tipo de luzLuz roja visible / Luz verde visible
    Grado de protecciónIP66 2)
    Material de la carcasa

    Plástico ABS/PC

    Plástico ABS

    Ajuste

    Potenciómetro, 10 revoluciones

    Tecla teach-in simple, Cable

    Tecla teach-in simple

    • 1) LL3-TB02 y adaptador de punta LL3-TA01.
    • 2) Con cable de fibra óptica LL3 correctamente unido y capucha de protección cerrada.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba