Contacto
Comentarios

Sensores fibra óptica
GLL170

Detección flexible y sencilla

Ventajas para el cliente

  • Rápida puesta en servicio gracias a un manejo sencillo
  • Detección fiable incluso en procesos a gran velocidad
  • Ajuste sencillo mediante potenciómetro de manejo intuitivo o tecla teach-in
  • Posibilidad de montaje externo al armario de distribución gracias a la robusta carcasa del sensor
  • Adaptación flexible de los parámetros del sensor a diversas aplicaciones (variante con función de aprendizaje)
  • Control sencillo de los parámetros de proceso (variante con función de aprendizaje)
  • Montaje rápido y sencillo sobre riel de perfil de sombrero o mediante los orificios de fijación del sensor
  • Solución para múltiples aplicaciones en combinación con fibras ópticas de la amplia gama de SICK

Visión general

Detección flexible y sencilla

El sensor de fibra óptica GLL170, combinado con las fibras ópticas de la gama de productos LL3, es una solución fiable para todas las tareas de detección. Este sensor tiene un sistema de manejo sencillo y resulta especialmente adecuado para aplicaciones en entornos adversos y para aquellas que precisan tiempos de respuesta muy rápidos. Hay variantes disponibles para cubrir cada necesidad: la variante GLL170 con potenciómetro permite una puesta en servicio rápida y sin complicaciones gracias a su manejo intuitivo. La variante GLL170T con función de aprendizaje dispone de pantalla para la consulta directa de los datos del sensor y ofrece distintas posibilidades de ajuste para una gran variedad de aplicaciones. Gracias a su frecuencia de conmutación de hasta 10 kHz, los procesos rápidos tampoco son problema para este sensor.

Lo más destacado
  • Diseño operativo intuitivo
  • Tiempo de respuesta breve de 50 μs
  • Ajuste del umbral de conmutación mediante potenciómetro o proceso de aprendizaje mediante tecla o cable
  • Gran robustez gracias al tipo de protección IP 66
  • Conmutación PNP/NPN (variante con función de aprendizaje)
  • Pantalla digital de 4 dígitos (variante con función de aprendizaje)
  • Sistema de fijación variable
  • Diversos tipos de conexión disponibles

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
    Alcance de detección máx.

    0 mm ... 400 mm, Sistema de palpado 1) 2)

    0 mm ... 1.320 mm, Sistema unidireccional 3)

    Fuente de luzLED
    Tipo de luzLuz roja visible
    Grado de protecciónIP66 4)
    Material de la carcasaPlástico PC/POM
    Ajuste

    Potenciómetro, 8 revoluciones 5)

    Tecla teach-in, Cable, Tecla más/menos

    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) LL3-DK06.
    • 3) LL3-TB02.
    • 4) Con fibras ópticas LL3 conectadas correctamente.
    • 5) Escala de sensibilidad 230°.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba