Visión general
Todo está en el cabezal: las fibras ópticas de SICK
El punto de partida para encontrar la solución de sensores idónea para una aplicación es la selección de la fibra óptica adecuada y de su diseño específico. La gran variedad de fibras ópticas de plástico y de vidrio de SICK proporciona soluciones de automatización ideales. Esto es particularmente cierto cuando se trata de soluciones en las que es necesario adaptar la fibra óptica a las condiciones específicas de la aplicación, cuando se requiere una instalación flexible, cuando imperan altas temperaturas o cuando es importante una resistencia especial de los materiales. Mientras que las fibras ópticas de plástico se caracterizan, entre otras cosas, por los radios de curvatura más pequeños y la máxima flexibilidad, y, además, se pueden acortar a cualquier longitud, las fibras ópticas de vidrio tienen mayor resistencia química y son adecuadas para altos rangos de temperatura. Diferentes opciones de manguitos terminales o manguitos especiales permiten casi cualquier solución de montaje. Dependiendo de la aplicación, el revestimiento de protección de la fibra óptica puede ser de plástico, metal o de teflón cuando está expuesta a productos químicos agresivos.
Lo más destacado
- Amplio surtido de fibras ópticas de plástico y de vidrio
- Cables de fibra óptica resistentes a las altas temperaturas y a los productos químicos
- Están disponibles manguitos lisos y con rosca, bandas luminosas (Array) y versiones con desvíos de 90°
- Óptica concentrada
- Principio unidireccional y de palpado
- Revestimiento de plástico o de teflón o tubo de aislamiento metálico