Contacto
Comentarios

Encoders absolutos
ATM60 SSI

Fiable, convencional y modular

Ventajas para el cliente

  • Disminución del número de modelos con un encoder apto para cualquier resolución, programable monovuelta y multivuelta
  • Flexible gracias a sus diversas opciones de conexión (cable, M23)
  • Encoder sin mantenimiento, larga vida útil
  • Un equipo básico flexible con varias opciones de uso gracias a sus pinzas para el eje hueco desmontable
  • Rápida puesta en servicio gracias a la función de puesta a cero/preset pulsando una tecla del dispositivo o del software
  • Uso seguro gracias a su resistencia a altos niveles de impactos y vibraciones
  • Disponibilidad y servicio en todo el mundo

Visión general

Fiable, convencional y modular

El encoder absoluto multivuelta ATM60 con interfaz de datos SSI de SICK proporciona información fiable de posición con una resolución de hasta 25 bits, incluso en condiciones del entorno adversas. Esta gama de productos de eficacia probada en el campo se basa en el principio de medición magnético. Un sensor explora el área monovuelta de 13 bits mediante imanes permanentes. El área multivuelta de 13 bits consta de un reductor magnético. Equipado con un pulsador de puesta a cero, el encoder se puede ajustar cómodamente "in situ" a cero o al valor que el usuario haya programado. Los parámetros del encoder SSI se pueden ajustar cómodamente con la interfaz RS422. El ATM60 resulta ideal para uso en condiciones adversas gracias a su exploración magnética, su robusta carcasa del tipo de protección IP 67 y su alta resistencia a choques y oscilaciones.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto y de probada eficacia de hasta 25 bits
  • Interfaz mecánica: brida clamping, brida servo, eje hueco de inserción y múltiples accesorios adaptadores
  • Función de puesta a cero y preajuste mediante hardware o software
  • Interfaz eléctrica: SSI con tipo de código Gray o binario
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Función de eje circular (opcional) incluso resoluciones no binarias (por revolución) y números decimales (número de revoluciones)
  • Exploración magnética

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión de encoderMultivuelta
    Tipo de eje

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje macizo, Brida servo

    Eje hueco desmontable

    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje hueco desmontable15 mm
    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos, radial

    Cable, De 12 hilos, radial

    Interfaz de comunicaciónSSI
    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    SSI13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programable/parametrizableMediante herramienta de programación
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba