Contacto
Comentarios

Encoders absolutos
ATM60 DeviceNet

Fiable, convencional y modular

Ventajas para el cliente

  • Disminución del número de modelos con un encoder apto para cualquier resolución, programable monovuelta y multivuelta
  • Flexible gracias a sus diversos adaptadores eléctricos (de 1 a 2 PG, de 1 a 2 M12)
  • Encoder sin mantenimiento, larga vida útil
  • Un equipo básico flexible con varias opciones de uso gracias a sus pinzas para el eje hueco desmontable
  • Rápida puesta en servicio gracias a la función de puesta a cero/preset pulsando una tecla del dispositivo o del software
  • Uso seguro gracias a su resistencia a altos niveles de impactos y vibraciones
  • Disponibilidad y servicio en todo el mundo

Visión general

Fiable, convencional y modular

El encoder absoluto multivuelta ATM60 DeviceNet de SICK facilita información fiable de posición y velocidad con una resolución de hasta 26 bits, incluso en condiciones ambientales adversas. Esta gama de productos de probada eficacia se basa en la tecnología de medición magnética. Un sensor explora el área monovuelta de 13 bits mediante imanes permanentes. El área multivuelta de 13 bits consta de un reductor magnético. Equipado con un pulsador de puesta a cero, el encoder se puede ajustar cómodamente in situ a cero o al valor que el usuario haya programado. Los adaptadores de conexión extraíbles del equipo facilitan los trabajos de montaje y mantenimiento. El ATM60 resulta ideal para uso en condiciones adversas gracias a su exploración magnética, su robusta carcasa del tipo de protección IP67 y su alta resistencia a los impactos y a las vibraciones.

Lo más destacado
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto y de probada eficacia de hasta 26 bits
  • Interfaz mecánica: brida clamping, brida servo, eje hueco desmontable y adaptadores
  • Función de puesta a cero/preset vía hardware/software
  • Sin batería
  • Interfaz eléctrica: especificación CAN/DeviceNet 2.0B, con aislamiento galvánico, Device Profile: Generic [0]
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Información del estado de red por LED bicolor
  • Exploración magnética

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión de encoderMultivuelta
    Tipo de eje

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje macizo, Brida servo

    Eje hueco desmontable

    Diámetro del eje
    Eje macizo, Brida clamping10 mm
    Eje macizo, Brida servo6 mm
    Eje hueco desmontable15 mm
    Tipo de conexiónAdaptador de conexión para DeviceNet
    Interfaz de comunicaciónDeviceNet™
    Número de pasos por revolución (resolución máx.)
    Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)
    DeviceNet™13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programable/parametrizableMediante herramienta de ingeniería PLC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba