Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Select

Versatilidad y flexibilidad también en condiciones ambientales adversas

Ventajas para el cliente

  • Las funciones de cegado para la detección fiable y segura de objetos aumentan la productividad
  • Alineación y diagnóstico rápidos gracias a su indicador de 7 segmentos
  • La codificación de los haces protege los sistemas frente a las influencias mutuas, garantizando una alta disponibilidad
  • Con el conector de clonación se pueden duplicar las configuraciones de forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo y costes.
  • Mayor flexibilidad y menor necesidad de cableado gracias a la posibilidad de conectar hasta tres sistemas en cascada o un sistema con un escáner láser de seguridad
  • Los interruptor DIP proporcionan configuración y diagnósticos precisos y cómodos
  • El láser de alineación integrado en combinación con el indicador de alineación permiten alinear el transmisor y el receptor con mayor rapidez
  • Avisador luminoso para indicar el estado de forma que se pueda ver desde cualquier ángulo

Visión general

Versatilidad y flexibilidad también en condiciones ambientales adversas

La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Select protege los puntos y las zonas de peligro de forma fiable. Las funciones de cegado integradas permiten la presencia de objetos definidos en el campo de protección, como cables o mesas de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la seguridad para el operador. La conexión en cascada de varios sistemas ofrece al usuario un alto grado de flexibilidad para cada aplicación. También los escáneres láser de seguridad se pueden conectar en cascada. Diversos adaptadores de sujeción y accesorios inteligentes posibilitan un montaje flexible. La alineación es muy rápida gracias al láser y al indicador de alineación. El indicador de 7 segmentos acreditado se usa para los diagnósticos; los códigos de error se encuentran directamente en el dispositivo. La cortina C4000 Select, que proporciona alturas de campo de protección de entre 300 y 1.800 mm, ofrece seguridad de máquinas fiable hasta el máximo nivel de protección PL e.

Lo más destacado
  • Tipo 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Configuración mediante interruptor DIP, sin necesidad de ordenador
  • Gran alcance de hasta 19 m
  • Láser de alineación e indicador de alineación integrados
  • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje para la máxima flexibilidad de instalación
  • Cegado de 1/2 haces
  • Diagnóstico mediante indicador de 7 segmentos; códigos de error directamente en el dispositivo
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Apta para conexión en cascada (hasta tres sistemas o con un escáner láser de seguridad)

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de seguridadTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Resolución14 mm / 30 mm
    Alcance10 m / 21 m
    Altura del campo de protección300 mm ... 1.800 mm
    Grado de protecciónIP65
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba