Contacto
Comentarios

Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Advanced Ex

Detalles
EXS-06C6203B020
1068398
disponibilidad a consultar
Detalles
EXE-06C6203B020
1068397
disponibilidad a consultar
Indicación: Por cada dispositivo contenido en el volumen de suministro: un cable de conexión del sistema con extremo de cable abierto y una longitud de 30 m, así como un cable de interconexión para configuración y diagnóstico de la cortina fotoeléctrica de seguridad.
  • Copiar enlace abreviado
    • Características
      Parte del sistemaPareja emisor-receptor
      Resolución30 mm
      Altura del campo de protección600 mm
      Alcance0 m ... 16 m
      Tiempo de respuesta11 ms
      SincronizaciónSincronización óptica
    • Características técnicas de seguridad
      TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
      Nivel de integridad de seguridad

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      Categoría4 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora)15 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (tiempo de uso)20 años (EN ISO 13849)
      Estado seguro en caso de falloComo mínimo una salida conmutada segura (OSSD) se encuentra en estado de desconexión.
    • Funciones
      FuncionesEstado de entrega
      Bloqueo de rearmeExterno
      Control de contactor (EDM)Desactivado
      Codificación de hacesSin codificación
      Alcance configurable0 m ... 5 m
      Comunicación segura de equipos SICK vía EFI
    • Interfaz
      Conexión de sistema
      Tipo de conexiónConector hembra Hirschmann M26 de 12 polos
      Longitud de cable permitida≤ 50 m
      Conexión de configuración
      Tipo de conexiónConector hembra M8 de 4 polos
      Tipo de configuraciónPC con CDS (Software de Configuración y Diagnóstico)
      Elementos de indicaciónIndicador de 7 segmentos
      Bus de campo, red industrial
      Integración mediante pasarelas EFICANopen, Ethernet, PROFIBUS DP, PROFIBUS PROFIsafe, PROFINET PROFIsafe 1)
      Integración mediante controlador de seguridad Flexi SoftCANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 2)
      • 1) En la sección Módulos y pasarelas del área Tecnologías de conexión podrá encontrar pasarelas EFI como accesorio.
      • 2) Más información sobre Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Datos eléctricos
      Clase de protecciónIII (IEC 61140)
      Consumo de corriente3 A / 2 A
      Salidas conmutadas seguras (OSSD)
      Tipo de salida2 semiconductores PNP, a prueba de cortocircuitos, con supervisión de cortocircuitos entre las salidas de conmutación 1)
      Estado ON, tensión de conmutación HIGH24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV)
      Estado OFF, tensión de conmutación LOW≤ 3,5 V DC
      Capacidad de carga eléctrica de cada OSSD≤ 500 mA
      • 1) Válido para las tensiones dentro de un rango de –30 V a +30 V.
    • Datos mecánica
      Sección de la caja161,8 mm x 142,1 mm
      Peso

      28,542 kg (± 50 g)

      28,512 kg (± 50 g)

    • Datos de ambiente
      Grado de protecciónIP66 (EN 60529)
      Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
      Temperatura de almacenamiento–25 °C ... +70 °C
      Humedad del aire 15 % ... 95 %, sin condensación
      Resistencia a la fatiga por vibraciones5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
      Resistencia contra choques10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)
    • Otros datos
      Longitud de onda950 nm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Dibujos técnicos

    EXS-06C6203B020, EXE-06C6203B020
    Esquema de dimensiones C4000 Advanced Ex, 600 mm
    EXS-06C6203B020, EXE-06C6203B020
    Ejemplo de conmutación Cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Advanced en dispositivo de conmutación de seguridad UE402
Arriba