Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo por luz dispersa
FWE200

This product family will be phased out soon
Sistema de medición de polvo extractivo para gases húmedos

Ventajas para el cliente

  • Medición de polvo fiable en gases húmedos
  • Ningún componente móvil está en contacto con los gases agresivos, por lo que precisa muy poco mantenimiento
  • Se puede montar directamente en el conducto gracias a su diseño compacto

Visión general

Sistema de medición de polvo extractivo para gases húmedos

El dispositivo de medición de polvo FWE200 se ha diseñado para medir concentraciones de polvo en gases húmedos. El gas se extrae con una sonda y se calienta con un ciclón térmico por encima del punto de condensación. Las gotitas contenidas en el gas se evaporan y, por tanto, ya no pueden alterar el resultado de la medición. El principio de luz dispersa también permite medir concentraciones de polvo pequeñas.

Lo más destacado
  • Para concentraciones de polvo de muy pequeñas a medianas
  • Extracción y conducción de gases combinadas en una sonda
  • Control de suciedad
  • Control automático de punto cero y punto de referencia

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema FWE200

    Sistema FWE200

    Magnitudes de medidaIntensidad de la luz dispersa, Concentración de polvo (según medición de referencia gravimétrica)
    Magnitudes de medida homologadasConcentración de polvo
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia adelante
    Región del espectro
    640 nm ... 660 nm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Rango de medición
    Concentración de polvo0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Los campos de medición se pueden elegir libremente
    Disponibilidad de campos de medición superiores, previa solicitud
    Campos de medición certificados
    Concentración de polvo0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    Tiempo de adquisición (t90)
    0,1 s ... 600 s
    De ajuste libre
    Exactitud
    ± 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    Sonda de extracción de gases PVDF≤ +120 °C
    Sonda de extracción de gases Hastelloy≤ +220 °C
    Presión de proceso
    –20 hPa ... 20 hPa
    Velocidad de gas de proceso
    4 m/s ... 20 m/s
    Humedad de gas de proceso
    Máx. 10 g/m³ de agua líquida sin porcentaje de vapor de agua
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +50 °C
    Certificados de conformidadConforme a U.S. EPA PS-11
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    SistemaIP54
    Carcasa electrónicaIP65
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; opción de una segunda salida
    Salidas digitales4 Contactos de relé:
    + 250 V, 1 A
    Preestablecido para fallo, advertencia, valor límite y mantenimiento
    Entradas digitales1 Entrada:
    Sin potencial; para interruptor de mantenimiento
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    FunciónInterfaz de servicio patentada
    ManejoManejo a través de menús mediante unidad de control
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Unidad de medición y control FWE200730 mm x 830 mm x 340 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    Unidad de medición y control FWE20065 kg
    Sonda de extracción≤ 15 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia47 ... 63 Hz
    Consumo de energía≤ 2,5 kW
    OpcionesSoporte de montaje FWE200
  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, monofásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, monofásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +40 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Tensión230 V / 115 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de corriente≤ 6 A
    Consumo de energía≤ 450 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba