Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de polvo gravimétricos
SHC500 Gravimat

Esta gama de productos está discontinuada
Sistema de medición portátil para la detección gravimétrica de la concentración de polvo

Ventajas para el cliente

  • Gran exactitud de medición, incluso en concentraciones de polvo bajas
  • Los resultados de medición están disponibles inmediatamente después de la extracción de la muestra
  • Su estructura compacta y el reducido numero de componentes hacen posible que solo sea necesaria una persona para transportarlo y manejarlo

Visión general

Sistema de medición portátil para la detección gravimétrica de la concentración de polvo

El SHC500 Gravimat se usa para efectuar mediciones gravimétricas destinadas a calibrar los sistemas de medición de polvo y para mediciones de referencia en instalaciones de filtrado. Mediante una sonda con cabezal filtrante se aspira un caudal parcial de gases de forma isocinética. La aspiración se regula de forma completamente automática y se lleva a cabo en tiempo real. La concentración de polvo se determina mediante pesaje diferencial de los colectores de polvo.

Lo más destacado
  • Sin apenas pérdida de polvo gracias a su sistema optimizado de toma de muestras
  • Registro de datos y control del sistema automáticos
  • Regulación isocinética en tiempo real
  • Guardado y evaluación automáticos de los valores medidos
  • Medición automática del ángulo de flujo y detección de efectos de turbulencia

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema SHC500 Gravimat

    Sistema SHC500 Gravimat

    Magnitudes de medidaConcentración de polvo
    Caudal de gases
    0,7 m³/h ... 3 m³/h
    Rango de medición
    Concentración de polvo0,1 ... 200 mg/m³ / 50 ... 50.000 mg/m³
    Exactitud
    Medición de caudal± 1 %
    Del rendimiento máximo
    Temperatura de proceso
    Sin refrigeración de aire≤ +250 °C
    Con refrigeración de aire≤ +400 °C
    Ejecución para resistir altas temperaturas≤ +600 °C
    Presión de proceso
    –50 hPa ... 50 hPa
    Velocidad de gas de proceso
    2 m/s ... 48 m/s
    Temperatura ambiente
    –10 °C ... +50 °C
    Certificados de conformidad

    EN 13284-1

    Conforme a la EPA de EE. UU.

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    CerradaIP65
    AbiertaIP54
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Solo SHC502
    Indicador
    Pantalla LCD de cuatro líneas
    Manejo

    Mediante pantalla LCD y teclas de función

    Ejecución SHC502 también a través de software de uso

    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 400 W
    Materiales adicionales
    Aire de refrigeración5 m³/h ... 10 m³/h
    Componentes integrados

    Sistema electrónico de evaluación y control

    Bomba de aspiración (bomba con rotor de aletas)

    Sensores de presión

    Recipiente de condensado (0,8 l, plástico)

  • Unidad automática AE50x

    Unidad automática AE50x

    DescripciónLa unidad de automatización sirve como interfaz de usuario para el procesamiento y la emisión de datos, así como para llevar a cabo las funciones de control y supervisión
    Tipo de protección
    CerradaIP65
    AbiertaIP54
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Solo SHC502
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    FunciónPara conexión de impresora o PC
    Indicador
    Pantalla LCD de cuatro líneas
    Manejo

    Mediante pantalla LCD y teclas de función

    Ejecución SHC502 también a través de software de uso

    Dimensiones (An x Al x Pr)
    310 mm x 550 mm x 290 mm
    Peso
    24 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 400 W
    Componentes integrados

    Sistema electrónico de evaluación y control

    Bomba de aspiración (bomba con rotor de aletas)

    Sensores de presión

    Recipiente de condensado (0,8 l, plástico)

  • Sonda con cabezal filtrante GS5

    Sonda con cabezal filtrante GS5

    DescripciónCabezal de sonda con soporte integrado para los colectores de polvo, con puntos de medición de presión para control isocinético del proceso de aspiración y con sensor de temperatura para medir con exactitud la temperatura del gas
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.
    Peso
    Longitud de la sonda 1 m7,3 kg
    MontajeOrificio para el montaje: diámetro ≥ 80 mm
  • Colector de polvo HC

    Colector de polvo HC

    DescripciónColector para concentraciones de polvo altas (50 ... 50.000 mg/m³)
    Diámetro de aspiración4,2 mm / 5,2 mm / 6,4 mm / 8 mm / 10 mm / 11,5 mm
    Peso
    Tolva25 g
    Tubería de extracción22 g
    MaterialAluminio (tolva), Latón/acero inoxidable (tubería de extracción)
  • Colector de polvo LC

    Colector de polvo LC

    DescripciónColector para concentraciones de polvo bajas (0,1 ... 200 mg/m³)
    Diámetro de aspiración4,2 mm / 5,2 mm / 6,4 mm / 8 mm / 10 mm / 11,5 mm
    Peso
    16 g
    MaterialAcero inoxidable
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba