El desafío:
Los fabricantes de ventanas, por ejemplo, a menudo tienen que comprobar manualmente los rellenos de espuma o los perfiles de aluminio como parte del control de calidad. En este caso, la comprobación manual tiene claras desventajas. Por un lado, requiere toda la atención de personal experimentado que no puede dedicarse a ninguna otra tarea. Por otra parte, en una tarea de varias horas de pruebas monótonas en una cinta transportadora que se mueve rápidamente, existe el peligro de que los trabajadores se cansen y pasen por alto errores.
La solución es una combinación de Intelligent Inspection y SICK AppSpace SensorApps:
Una solución de procesamiento de imágenes 2D basada en Deep Learning comprueba si los perfiles de aluminio de una persiana están correctamente rellenos con suficiente espuma de polietileno. Al hacerlo, es capaz de distinguir los agujeros del relleno de la suciedad. Con dStudio y unas cuantas plantillas de imágenes, es fácil configurar una red neuronal para el sensor SICK. El software aprende a distinguir entre rellenos de espuma homogéneos e incompletos en la superficie de corte.

Ventajas:
La solución es intuitiva y rápida de aprender. Combina las ventajas de las herramientas tradicionales basadas en reglas con el procesamiento de imágenes complejo con Deep Learning. La inspección y fabricación automáticas y precisas garantizan menos rechazos y reclamaciones de garantía, así como una mayor fiabilidad y productividad. La aplicación se instala rápida y fácilmente en el dispositivo. SICK dStudio permite optimizar la exactitud de medición y la velocidad.