Accesorios
Reflectores y óptica / Máscaras

BL-200
5304810
Normalmente disponible en 3 semanas
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosMáscaras
      DescripciónDiafragma de ranura, ranura transversal o longitudinal, ancho de ranura 2,0 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      ETIM 8.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    Dibujos técnicos

    BL-200
    Esquema de dimensiones