![]() |
|
Grupos de accesorios | Otros accesorios de montaje |
Gama de accesorios | Ruedas de medición y sistemas de ruedas de medición |
Descripción | Rueda de medición de aluminio con junta tórica (NBR70) para eje macizo de 10 mm, perímetro 200 mm |
Circunferencia | 200 mm |
Diámetro del orificio | 10 mm |
Superficie | Junta tórica NBR70 |
ECl@ss 5.0 | 21160104 |
ECl@ss 5.1.4 | 21160104 |
ECl@ss 6.0 | 21160104 |
ECl@ss 6.2 | 21160104 |
ECl@ss 7.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.1 | 21160104 |
ECl@ss 9.0 | 21160104 |
ECl@ss 10.0 | 21160104 |
ECl@ss 11.0 | 21160104 |
ETIM 5.0 | EC002179 |
ETIM 6.0 | EC002179 |
ETIM 7.0 | EC002179 |
UNSPSC 16.0901 | 25191839 |
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
TecnologíasSeguridad funcionalNoticias y eventos
SICK Sensor BlogEventosContacto
Formulario de contactoComentariosPartners y DistribuidoresAcerca de SICK
SICK en MéxicoSICK en el mundoCertificaciones