Contacto
Comentarios

Accesorios
Sistemas de fijación

BEF-MR006020R
2055222
Listo para envío en una semana
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosOtros accesorios de montaje
      Gama de accesoriosRuedas de medición y sistemas de ruedas de medición
      DescripciónRueda de medición de aluminio con junta tórica (NBR70) para eje macizo de 6 mm, perímetro 200 mm
      Circunferencia200 mm
      Diámetro del orificio6 mm
      SuperficieJunta tórica NBR70
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    Dibujos técnicos

    BEF-MR006020R
    Esquema de dimensiones
Arriba