![]() |
|
Grupos de accesorios | Soporte de sensores para cilindros |
Gama de accesorios | Para cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados |
Material | Fundición inyectada de zinc |
Elementos suministrados | Material de fijación incluido |
Descripción | Soporte de fijación para cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados |
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
TecnologíasSeguridad funcionalNoticias y eventos
SICK Sensor BlogEventosContacto
Formulario de contactoComentariosPartners y DistribuidoresAcerca de SICK
SICK en MéxicoSICK en el mundoCertificaciones