![]() |
|
Grupos de accesorios | Soportes de fijación y alineación |
Gama de accesorios | Soportes de alineación |
Material | Aluminio |
Unidad de embalaje | 2 unidades |
Descripción | Soporte omega (24 mm) posición de fijación: frontal |
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
TecnologíasSeguridad funcionalNoticias y eventos
SICK Sensor BlogEventosContacto
Formulario de contactoComentariosPartners y DistribuidoresAcerca de SICK
SICK en MéxicoSICK en el mundoCertificaciones