Contacto
Comentarios


Ax20

Sensores Array Ax20 – Avance constante línea a línea

Ventajas para el cliente

  • Determina el contorno y el grosor de forma fiable
  • Las reducidas dimensiones de su carcasa y los distintos alcances de detección permiten integrar el sensor de manera fácil y personalizada en la máquina
  • Gracias al principio de palpado no se necesita ningún reflector, lo que ahorra intervalos de limpieza adicionales. Su solidez de funcionamiento está garantizada.
  • Excelentes resultados en la producción gracias a su elevada reproducibilidad de 0,03 mm
  • El punto de luz visible permite alinear el sensor de forma sencilla y rápida con el objeto. Por su gran campo de medición, no precisa ninguna alineación fina, que consumiría mucho tiempo.
  • No es necesario realizar configuración de parámetros, lo que garantiza una puesta en servicio extremadamente sencilla.

Visión general

Sensores Array Ax20 – Avance constante línea a línea

El sensor Array trabaja con el principio de palpado y detecta incluso las variaciones más mínimas en la escala de grises dentro de su campo de visión. El posicionamiento de una banda de papel con la ayuda del borde de la banda o de una línea de contraste es solo una de sus numerosas aplicaciones. Igualmente es posible detectar anchuras, diámetros y huecos. La carcasa metálica extraordinariamente robusta y compacta permite instalarlo en espacios muy reducidos o problemáticos.

Lo más destacado
  • Sensor de proximidad por línea en una carcasa compacta
  • Funciones del sensor personalizadas y específicas para cada aplicación
  • Detección del contorno en diversos materiales
  • Detección del diámetro para la medición de anchuras y huecos
  • Reproducibilidad muy elevada: 0,03 mm
  • Gran campo de medición: 30 mm
  • Punto de luz visible para una alineación exacta
  • No precisa ajustes

Aplicaciones

Descargas

Arriba