Contacto
Comentarios

Soluciones eficaces para cintas transportadoras

¡Un montón de trabajo! Muchas industrias manejan material a granel sobre cintas en movimiento. Y a menudo en el exterior haga el tiempo que haga. Para superar este reto con éxito, SICK ofrece soluciones inteligentes. 

 
La técnica de sensores y medición de SICK, supervisa, controla y optimiza los sistemas de transporte de uso industrial. Son parte integrante tanto las mediciones sin contacto del caudal volumétrico o de masa, como las soluciones para la medición del nivel en la supervisión completa de las cintas transportadoras. La hábil interacción de los sensores ahorra mucho trabajo, costes y tiempo.   
 
Para obtener una secuencia de producción óptima, los procesadores del material a granel necesitan una visión general exacta de la cantidad del material almacenado y transportado. Se logra con el sensor láser de caudal Bulkscan® LMS511 de modo sencillo y con precisión. Así de pueden calcular y alcanzar las cantidades óptimas de llenado  para todos los sectores imaginables: sea industria minera, industria cementera o de acero, centrales de carbón, industria de reciclaje, puertos e incluso la agricultura.
 
SICK ayudo en el trabajo con las cintas en movimiento:  
 
Überwachung des Förderbandbetriebs
Bulkscan® LMS511 – transporte sin problemas

Mantener el control desde arriba. El Bulkscan® LMS511 funciona según este principio. El sensor láser de caudal detecta ademas la posición de la carga y calcula el centro de gravedad del material a granel. Es genial - gestión de materiales sin problemas.

Bulkscan® LMS511

Detección de desplazamiento de la cinta transportadora

A largo plazo, el desplazamiento de la cinta por carga errónea daña la cinta transportadora. El sensor de distancia Dx35 compacto impide este hecho mediante supervisión de los movimientos laterales de la cinta y con alarmas automáticas. Funciona también con la luz artificial o el polvo. 

Ermitteln der Bandgeschwindigkeit
Detección de la velocidad de la cinta

¿Con que velocidad circula la cinta realmente? En especial, si se controlan los extremos de la cinta transportadora sin accionamiento, el encoder DFS60 incremental ofrece información fiable acerca del correcto funcionamiento del sistema de transporte. 

Absicherung von Rollenförderern
Protección de transportadores de rodillos

Una solución de seguridad idónea es el interruptor de cable i110RP para sistemas de transporte largos. Sirve para detener el sistema de transporte en caso de peligro. Mediante contactos de aviso puede localizarse rápidamente el origen del fallo. 

¿Tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento personalizado?

Póngase en contacto con nosotros 

Arriba