Contacto
Comentarios

Seguridad continua en procesos de producción automatizados

El transporte automático de materiales dentro y fuera de las zonas de peligro puede protegerse con diversas soluciones, con el fin de evitar los riesgos para las personas y garantizar la productividad:

Variante de solución 1: Muting con cortina fotoeléctrica de seguridad, barrera fotoeléctrica de seguridad o escáner láser de seguridad

 
Protección de una máquina con un sistema de muting, compuesto por un dispositivo de protección combinado con sensores de muting 
(p. ej., fotocélulas de reflexión sobre espejo). Con los sensores de muting, el material que se debe transportar se reconoce como tal, limita temporalmente el dispositivo de protección y lo puentea en función del proceso. Las personas se detectan con seguridad. Como sensores de seguridad son adecuadas las cortinas fotoeléctricas de seguridad, las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz o los escáneres láser de seguridad.
>

Variante de solución 2: Reconocimiento de muestras con cortinas fotoeléctricas de seguridad

 

Una cortina fotoeléctrica de seguridad dispuesta horizontalmente protege los puntos de entrada y de salida sin sensores de muting. Con el reconocimiento de muestras dinámico y autoadaptativo, la cortina fotoeléctrica de seguridad puede diferenciar con seguridad a las personas de los materiales. Sin sensores secundarios adicionales, esta cortina diferencia de forma segura y fiable entre muestras de objetos y las piernas de una persona, por ejemplo. La cortina fotoeléctrica es tolerante con las interferencias causadas por objetos pequeños, p. ej., cables eléctricos o restos de lámina que pudieran penetrar en el campo de protección. Por tanto, esta solución ofrece la máxima seguridad combinada con una excelente disponibilidad.
>

 

Sectores y aplicaciones

  • Todas las aplicaciones en las que tenga lugar un flujo de material automático y los movimientos de las máquinas puedan suponer un peligro para las personas
  • Industria automovilística
  • Industria de la madera
  • Industria de los bienes de consumo
  • Sistemas de almacenamiento y transporte
 
Ventajas para el cliente
  • Aumento de la productividad, ya que la diferencia segura hombre-material permite que el flujo de material se mantenga al máximo
  • Gran flexibilidad de adaptación de procesos gracias a las funcionalidades adicionales del dispositivo de protección 
  • Aumento de la flexibilidad mediante la detección de las formas geométricas de los objetos con la solución de cortina fotoeléctrica 
  • Costes totales bajos con la solución de cortina fotoeléctrica, gracias a la reducción de los costes de mantenimiento, el ahorro de sensores adicionales y una menor necesidad de cableado
  • Estandarización, ya que solo son necesarios dos números de material para la solución de cortina fotoeléctrica 
Arriba