Contacto
Comentarios

Función PSDI en prensas: sencilla y segura para una mayor productividad

Gracias a la función PSDI (inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia) del controlador de seguridad Flexi Soft, se controla el ciclo de prensado en prensas de aplicación manual mediante una cortina fotoeléctrica de seguridad durante el funcionamiento con control de ciclo: tan pronto como el operario retira la mano del punto de peligro, la prensa se vuelve a poner en marcha de modo automático. Esto no solo hace innecesario el mando bimanual, sino que también aporta claras ventajas en materia de ergonomía y seguridad del operario, así como en cuanto a un uso de la capacidad de la máquina claramente superior.

 

 

Las aplicaciones son numerosas: 
  • Procesos continuos de carga y descarga de la máquina por el operador
  • Procesos de moldeado de metales (estampado, troquelado, curvado, rebordeado), montaje de piezas, soldadura, pegado, corte
  • Producción de grandes series como en la industria del automóvil y de la electrónica
  • Aplicaciones de prensa con una fuerza de prensado de hasta 400 t
 
Modo de interrupción sencillo o doble:
  • El modo de interrupción sencillo (inicio mediante una interrupción individual del campo de protección optoelectrónico) es, en general, el modo más eficiente
  • El modo de interrupción doble (inicio mediante interrupción doble del campo de protección optoelectrónico) se aplica a piezas grandes que el operador debe sujetar con dos manos o cuando dos operarios trabajan en tándem
Nuestras recomendaciones de productos:

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Flexi Soft

 

Arriba