판자 둥근모 측정
정확하게 마주보는 변위 센서 OD Mini 두 개로 판자의 정확한 프로필이 생깁니다. 이 Vision-Integrator는 이어지는 톱에서 가장자리가 원하는 대로 네모나게 될 수 있도록 측정 데이터를 사용하여 프로필들 사이 영역을 채워 줍니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
가벼운 센서, 정밀한 측정
- 콤팩트하고 안정적인 하우징
- 독립적으로 또는 OD Mini 평가 장치와 함께 사용 가능
- 장치 디스플레이 및 LED가 현재 상태를 시각화
- 다양한 인터페이스 제공
- 디스플레이 또는 외부 티치인 입력부로 간편하게 학습 가능
- Μm 단위의 정밀하고 신속한 측정을 위한 CMOS 수신 장치
- 다양한 측정 범위: 10mm부터 250mm까지 측정 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.