지능적 자동화 분야의 떠오르는 별

NextGen product photo

W4F, W16 및 W26 제품 라인의 스마트 광전 센서는 반짝거리거나 빛을 반사하거나 흔들거리는 상황에서 제대로 작동합니다. 이 센서는 도전을 즐깁니다. 이 센서는 혁신적인 기술이 적용된 덕분에 특히 광택이 있거나 납작하거나 울퉁불퉁하거나 구멍이 있거나 투명한 물체를 외부의 광학적 영향 같은 까다로운 조건에서도 그 어느 때보다 확실하게 감지합니다. 또한 Smart Sensor로서 인더스트리 4.0 애플리케이션과 지능적인 모니터링에 적합합니다.

또한 통합이 이보다 간편할 수가 없습니다. LED 피드백 기능을 포함한 혁신적인 조작 컨셉인 BluePilot 덕분에 센서를 순식간에 정렬하고 설정할 수 있습니다. Smart Sensor인 제품 라인 W4F, W16 및 W26은 어떤 상황도 포착하여 처리하고 이 데이터를 IO-Link를 통해 공정 환경에 전송합니다. 센서가 작동 중에 주변 조건의 변화를 알리면, 생산 과정에서 편차를 제거하여 고장을 미연에 방지할 수 있습니다. 이 센서는 자동화의 능동적 서포터로서 지능형 공장 4.0으로 가는 문을 활짝 열어줍니다.

 

Bluepilot icon

 

BluePilot을 이용한 센서 정렬

BluePilot의 혁신적 LED 표시부 덕분에 센서와 리플렉터, 송신기와 수신기를 순식간에 정렬할 수 있습니다. 광전 근접 센서의 경우 누르고 돌리는 조작 요소를 이용하여 신속하면서도 정밀한 센서 설정이 가능합니다.

시작 도우미 더 보기

 

NextGen optical expert icon

 

 

 

혁신 기술 덕분에 안정적인 감지

다른 센서가 한계에 부딪히는 곳에서 W4F, W16 및 W26 제품 라인은 자신의 클래스를 온전히 발휘합니다. 제품 라인 W16 및 W26의 TwinEye-Technology®, LineSpot, ClearSens 또는 W4F의 V-Optics, DoubleLine, MultiSwitch: SICK의 전문적인 광학 기능은 거의 모든 물체를 오류 없이 감지합니다. 광택 표면이나 반사성 표면 또는 구조화된 표면은 투명한 물체나 굉장히 납작한 물체 또는 홈이 있는 대상과 마찬가지로 문제가 되지 않습니다.

감지 안정성 더 보기

NextGen vistal icon

 

VISTAL®으로 보장되는 안정성

유리섬유강화 플라스틱으로 구성된 VISTAL® 소재 고내성 하우징 안에 스마트 광전 센서의 지능이 포장되어 있습니다. 이 센서는 열, 화학 또는 기계 하중이 극도에 달해도 끄떡없습니다.

견고성 더 보기

Smart sensors icon

 

 

 

Smart Sensors를 이용한 자동화된 통신

Smart Sensor는 공정 사슬마다 필수적인 입력을 제공합니다. 이 센서는 역동적이면서 실시간으로 최적화되며 자기 조직적인 산업 공정을 지원합니다. Smart Sensor W4F, W16 및 W26은 공정 및 진단에 관한 다양한 디지털 데이터를 생성합니다. 이러한 데이터를 가지고 과제를 자동화하고 예측 정비를 구현할 수 있습니다.

프로세스 통신 더 보기

스마트 광전 센서

당사의 차세대 광전 센서는 물체 감지의 지능적인 시대를 엽니다. Smart Sensor로서 제품 라인 W4F, W16 및 W26은 산업 공정의 자동화와 인더스트리 4.0 애플리케이션의 실현을 돕습니다. 혁신적인 감지 방법 및 기술 그리고 미니어서 센서인 W4F 덕분에 SICK의 스마트 광전 센서는 거의 무제한으로 사용할 수 있습니다.

광전 센서
지능적 자동화 분야의 떠오르는 별
W4F
광전 센서
물체 감지 분야의 슈팅 스타
W16
광전 센서
까다로운 감지 과제를 위한 고내성 금속 하우징과 강력한 성능
W12
광전 센서
물체 감지 분야의 슈팅 스타
W26

궁금한 점이 있으신가요?

전문가에게 연락하기

W16, W26: 지능적 시스템으로 어떤 도전 과제도 거뜬히 해결