연락처
피드백

W16, W26: 물체 감지 분야의 슈팅 스타

NextGen product photo
스마트 광전 센서 W16 및 W26은 반짝거리거나 빛을 반사하거나 흔들거릴 때 제대로 돌아갑니다. 이 센서는 도전을 즐깁니다. 이 센서는 첨단 기술이 적용된 덕분에 특히 광택이 있거나 평평하지 않은, 구멍이 있거나 투명한 물체를 그 어느 때보다 확실하게 감지합니다. 원치 않는 광 반사를 회피하지 않습니다. 이 물체 감지 분야의 슈팅 스타는 빛에 방해받지 않으며, 무엇이 중요한지 잘 알고 있습니다.

이 또한 통신됩니다. LED 피드백 기능이 있는 혁신적 조작 컨셉으로 어떤 과제에서도 매우 신속한 정렬이 가능합니다. Smart Sensor인 W16 및 W26은 어떤 상황도 포착하여 이를 디지털 데이터로 번역한 뒤 이 데이터를 공정 환경에서 IO-Link 또는 Bluetooth를 통해 통신합니다. 이 센서는 어디에나 연결되는 자동화 네트워크의 능동적 서포터로서 인더스트리 4.0에 지능형 공장으로 가는 문을 활짝 열어줍니다.

Bluetooth 인터페이스 덕분에 원하는 이동식 단말장치 어느 것에서든 센서 데이터 접근이 가능합니다. 공정 진행 중 센서가 변경된 주변 조건을 알려주면, 센서의 성능은 클릭 몇 번만으로 Bluetooth 인터페이스를 통해 최적화됩니다.

 

 

Bluepilot icon

 

 

BluePilot을 이용한 센서 정렬

BluePilot의 혁신적 LED 표시부 덕분에 W16 및 W26 제품군에서 센서와 리플렉터, 송신기와 수신기의 정렬은 단 몇 초만에 가능합니다. 광전 근접 센서의 경우 누르고 돌리는 조작 요소를 통해 센서가 신속하고 정확하게 설정되므로, 회전만 가능한 요소에서 시간 소모적이었던 미세 조정이 더는 필요하지 않습니다.

시작 도우미 더 보기

 

NextGen optical expert icon

 

혁신 기술을 이용한 감지 안정성

물체 감지에 효율적인 첨단 기술들이 독창적으로 조합되어 새로운 차원의 감지 안정성이 보장됩니다. 반짝거리고 빛을 반사하는 물체는 TwinEye-Technology®와 LineSpot 및 ClearSens 기술에 더는 장애물이 아닙니다. 질감이 있거나 구멍이 있는 물체, 심지어 투명 물체까지도 이 최신 광전 센서 W16 및 W26은 문제없이 포착합니다.

감지 안정성 더 보기

NextGen vistal icon

VISTAL®으로 보장되는 안정성

유리섬유강화 플라스틱으로 구성되어 스틸의 강도에 버금하는 VISTAL® 소재 고내성 하우징 안에 스마트 광전 센서의 지능이 포장되어 있습니다. 이 센서는 열, 화학 또는 기계 하중이 극도에 달해도 끄떡없습니다.

More robustness

Smart sensors icon

 

Smart Sensor를 이용한 센서 통신

Smart Sensor는 공정 사슬마다 필수적인 입력을 제공합니다. 이 센서는 역동적이면서 실시간으로 최적화되며 스스로를 조직하는 산업 공정을 지원합니다. Smart Sensor W16 및 W26은 고전적인 스위칭 신호나 측정된 공정 사이즈를 훨씬 상회하는 현실을 포착하여 데이터와 정보를 생성하고 수신합니다.

프로세스 통신 더 보기

스마트 광전 센서

스마트 광전 센서는 다양한 제품 포트폴리오의 초점을 물체 감지에 일관되게 맞춘 결과입니다. 이 두 제품군 W16 및 W26에는 다양한 사용 가능성을 제공하는 표준화된 성능 포트폴리오가 있습니다.

광전 센서
물체 감지 분야의 슈팅 스타
W16
광전 센서
물체 감지 분야의 슈팅 스타
W26
W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
위로