발트키르히 / 뒤셀도르프, 2024년 2월 - 올인원 - 모두를 위한 하나의 센서: 새로운 W10 확산 센서를 통해 SICK는 자동화 기술의 다양한 감지 작업을 그 어느 때보다 보편적으로 해결할 수 있는 센서를 선보입니다. 이 센서 시리즈는 작동 거리와 장착 옵션이 다른 4가지 버전으로 구성되어 있습니다. 따라서 일반적인 유형의 다양성이 크게 줄어듭니다. 클래스 1 레이저 광원은 정밀한 수신기 평가 라인과 결합하여 높은 반복 정확도로 정밀한 감지 결과를 제공합니다. 이러한 유형의 센서에 처음으로 터치스크린 인터페이스가 구현되어 W10의 작동은 직관적인 사용 편의성과 혁신적인 사용자 경험에 대한 까다로운 요구 사항을 충족합니다. 애플리케이션에 최적화된 세 가지 작동 모드는 필요에 따라 디스플레이를 통해 전경 또는 배경 블랭킹과 같이 쉽게 활성화할 수 있습니다. 또한 상황에 따른 티치인 옵션을 통해 W10을 개별 애플리케이션 시나리오에 맞게 편리하게 맞춤 설정할 수 있습니다. IP69k 보호 등급의 스테인리스 스틸 하우징은 까다로운 환경 조건에서 사용하더라도 센서를 보호합니다. IO-Link 기능 덕분에 이 라이트 스캐너는 원격 구성 옵션을 제공하고 기록된 센서 데이터를 기존 자동화 네트워크에 효율적으로 통합할 수 있습니다.
W10은 애플리케이션 설계에서 다목적성과 높은 수준의 유연성을 자랑합니다. 따라서 다양한 산업 분야와 혁신 분야, 특히 공장 및 물류 자동화 애플리케이션에서 광택, 색상, 질감 등 표면 특성이 다르거나 까다로운 물체를 강력하고 안정적으로 감지하는 등 광범위한 분야에 걸쳐 확산 센서를 사용할 수 있는 길이 열립니다.
터치스크린을 통한 직관적인 사용자 경험을 제공하는 세계 최초의 레이저 삼각 측량 확산 센서
슬라이드 스위치, 전위차계, 회전식 노브 - W10은 이러한 설정 요소 없이도 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 이 레이저 확산 센서에 최초로 탑재된 터치스크린 디스플레이 덕분에 가능합니다. 속도, 표준 또는 정밀 작동 모드, 전경 또는 배경 블랭킹, 개별 티치인 설정, 사전 구성된 매개변수 및 한계값 등 모든 것을 직관적으로 선택하고 불러와 조정하고 저장할 수 있습니다. W10의 특수 보안 기능인 화면 잠금 기능은 제3자의 접근이나 원치 않는 변경으로부터 설정을 안전하게 보호합니다. 장치에서 작동하는 대신 IO-Link를 통해 W10을 쉽게 설정할 수 있으며 이 인터페이스를 통해 통신할 수도 있습니다. W10에는 스위칭 신호 출력을 위한 두 개의 디지털 출력이 있습니다.
단거리 및 장거리에서 정밀한 레이저 삼각 측량으로 안정적인 감지 가능
W10은 초점 광선이 물체에 작은 광점만을 생성하는 고정밀 1등급 레이저 광원과 빠르고 정밀한 수신기 평가 라인을 결합한 제품입니다. 이 강력한 기술 덕분에 이 확산 센서는 작동 거리가 25~400mm인 단거리 버전과 25~700mm인 장거리 버전 모두에서 높은 반복 정확도로 매우 정밀한 감지 결과를 얻을 수 있어 물체와 위치를 정밀하게 감지하는 데 이상적입니다. 스피드 모드에서 응답 시간은 1.8ms이므로 빠른 기계 속도에서도 안정적인 스위칭 동작이 보장됩니다.
티치인 옵션과 하이브리드 및 견고한 설계로 광범위한 애플리케이션 지원
특정 용도에 맞게 개발된 동적 알고리즘을 사용한 덕분에 W10은 높은 수준의 신뢰성과 우수한 반복 정확도를 달성합니다. 레이저 스캐너는 특정 조정을 위한 개별 티치인 옵션을 제공합니다. 정의된 거리에 있는 물체를 감지하는 일반적인 1점 티치 외에도 2점 티치를 사용하면 높이가 다른 물체를 감지할 수 있습니다. 수동 모드는 티치 옵션을 확장하고 더 많은 유연성을 제공합니다. W10의 단거리 및 장거리 버전은 모두 1인치 구멍이 있는 표준 장착용과 전면의 M18 나사 또는 측면의 1인치 구멍을 통한 하이브리드 장착용의 두 가지 하우징 변형으로 제공됩니다. 작동 상태를 나타내는 두 가지 컬러 LED가 각각 두 개씩 있는 두 가지 버전으로 구성된 W10은 높은 수준의 장착 유연성을 제공합니다. 따라서 대부분의 일반적인 설치 상황에 적합합니다. 보호 등급 IP69k의 스테인리스 스틸 하우징은 모든 W10을 열악한 작동 환경, 강한 미디어 또는 잦은 청소 주기를 견딜 수 있는 매우 견고한 장치로 만들어 줍니다. 따라서 작동 중 가용성을 극대화하고 애플리케이션의 긴 다운타임을 방지할 수 있습니다.
SICK는 산업용 센서 기반 애플리케이션을 위한 세계 최고의 솔루션 제공업체 중 하나입니다. 1946년 에르빈 식 박사가 설립하고 프라이부르크 인근 브레이스가우 발트키르히에 본사를 둔 이 회사는 기술 및 시장 선도 기업 중 하나로, 전 세계에 50개 이상의 자회사와 지주회사, 수많은 대리점을 두고 있습니다. 전 세계적으로 약 12,000명의 직원을 고용하고 있으며 2022 회계연도에 약 22억 유로의 연결 매출을 기록했습니다. SICK에 대한 자세한 정보는 인터넷(www.sick.com)에서 확인할 수 있습니다.