핀 및 압입 점검 – 핀의 존재 유무 및 위치 검사
Pinspector 3D
품질 보증은 지속 가능한 경제와 안정적인 수익의 전제조건입니다. 자재 관리는 물론이고 기능 점검과 기계 및 생산 감시까지도 여기에 포함됩니다. 그래야 재고율을 줄이고 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 프로세스 감시와 품질 보증을 위한 센서 솔루션은 품질 변경 및 제품 교체 시 자율 조정 기능을 발휘해 유연성을 높여줍니다. 이에 따라 리소스 효율성과 낮은 불량률, 높은 처리량이 보장됩니다.
하나의 비전 그 이상
산업 환경에서 현실을 안전하고 확실하게 포착하려면 단 하나의 비전으로는 부족합니다. 그래서 SICK는 콤팩트하며 간단하게 통합 가능한 장치에서 시작해서 구성 가능한 독립형 솔루션과 프로그래밍할 수 있는 최고 요건의 고속 카메라에 이르기까지 폭넓은 2D 비전 포트폴리오를 제공합니다. 이렇듯 확립된 SICK 자체 구성요소와 다양한 이미지 처리 라이브러리의 내장 기능을 바탕으로 인더스트리 4.0에서 요구하는 과제에 안성맞춤인 완벽하게 재된된 새로운 솔루션이 탄생합니다. 여기에는 이를테면 품질 관리와 추적, 물체 데이터 파악, 예방 정비가 포함됩니다.
제품 선택
산업용 이미지 처리
가동부의 직관적이며 확실한 3D 점검, 구성 가능
TriSpector1000
유연한 광학 장치와 고내성 하우징을 갖춘 올인원 비전 센서
InspectorP63x
통합 제품
유연하고, 지능적이고, 통신이 원활함
SIM4x00