네 개 차원의 스마트 센서시스템

Smart Tasks

 

Smart Tasks 덕분에 센서에서 직접 데이터 처리가 가능합니다. 그러므로 데이터 전송이 더 빨라지고 구조에서 군살이 빠지며 비용이 절약되는 이점이 고객의 공정에 고스란히 돌아갑니다.

 

’빅 데이터’ 시대에는 전체를 보는 눈을 잃지 않는 것이 중요합니다. 그래서 Smart Tasks는 센서의 다양한 감지 및 측정 신호를 처리하고, 필요시 이를 외부 센서의 신호와 결합하며, 실제로 필요한 공정 정보를 이로부터 생성합니다. 그것도 그때그때 설비의 과제에 맞게 말입니다. 그렇게 하면 제어기에서 데이터를 평가하는 시간을 줄이며 기계 공정을 가속할 수 있고, 고비용을 초래하는 고성능 하드웨어를 추가할 필요도 없습니다.

 

Site map

Smart Tasks 예: 고객 어플리케이션을 위한 부가가치

속도 및 길이 측정

  • 슬립에 상관없이 물체 속도를 알아내므로 더욱 정확해지는 측정 결과
  • 감지 물체를 길이별로 간단하게 분류 가능 – 벨트 속도에 구애받지 않음
  • 매우 유연한 측정 지점 확정
  • 제어 사이클 타임 기능으로 측정 결과 위조 불가

제재소 어플리케이션을 위해 통합된 속도 및 길이 측정 기능

물체 및 간극 모니터

  • 물체 길이 및 간격 감시를 통해 신속한 오류 상태 파악
  • 신호 평가가 간단하므로 중첩된 제어 수준 또는 직접적이고 신속한 제품 퇴출 트리거링에 안성맞춤
  • 제어 사이클 타임 기능으로 측정 결과 위조 불가

제품 공급 시 물체와 빈틈을 측정하는 기능 통합

배치 분석

  • 이동하며 지나가는 작업물 캐리어 등의 배치 상태를 Smart Sensor에서 바로 간단하게 신호 패턴 평가로 직접 파악하므로 품질 감시 또는 공정 제어가 최적화됨
  • 공정 진행 중에 배치 상태를 확실하게 파악함 – 이송 속도가 다양해도 문제없음
  • 비용 효율과 낮은 복잡도

통합된 배치 분석 기능

계수 및 디바운싱

  • 손쉽고도 신속한 완전성 점검과 동시에 진행되는 방해 펄스 억제
  • 정확한 측정: 컨트롤러의 사이클 타임 기능으로 매우 빠른 개별 계수 펄스를 ’꿀떡 삼기는’ 일이 없음

통합 라벨 계수 기능으로 적시에 이루어지는 코일 교체

대인 보호와 자동화의 결합

  • 뮤팅 시 후속 자동화 공정에 사용하도록 IO-Link 인터페이스를 통해 높이값을 전송할 수 있음
  • 안전 라이트 커튼을 통과하는 물체 계수

안전과 자동화의 통합: IO-Link로 저비용 설비 디자인이 가능함

Smart Tasks:

SICK의 Smart Sensors

기타 Smart Tasks에 대해서는 별도 문의 요망

당사에 연락하십시오.