-
시작 페이지
-
Smart Sensors를 통한 효율적 통신
-
시작 페이지
-
Smart Sensors를 통한 효율적 통신
효율적 통신으로 제어기와 센서 간 양방향 데이터 교환이 가능하여, 배치 사이즈 1에 요구되는 유연한 공정과 간단한 서비스가 보장됩니다.
Smart Sensors는 부지런한 데이터 수집기이자 영리한 평가장치입니다. Smart Sensors는 내장 IO-Link 인터페이스를 통해 센서 환경과도 이 지식을 공유할 수 있습니다. 그것도 실시간으로. Smart Sensors는 항시 모든 종류의 제어 명령에 귀를 열고 있습니다. 이를테면 배치 사이즈 1에까지 이를 정도로 유연한 생산을 위해 새 파라미터 세트를 순식간에 수신합니다. 장치 고장인 경우에도 IO-Link를 이용하면 최근 마지막으로 사용된 파라미터 세트를 자동으로 교체 센서로 전송할 수 있습니다. 이렇게 플러그 앤 플레이가 현실이 됩니다.
효율적 통신: 고객 어플리케이션을 위한 부가가치
유연한 제조 및 배치 사이즈 1
- 생산 제품 배치 전환 시 기계 다운타임을 줄여 생산성이 제고됨
- 조업 중 센서의 동적 파라미터 조정 기능으로 최대 유연성과 안전이 보장됨 – 배치 사이즈 1에서도 예외 없음
- 컨트롤러를 통해 센서 파라미터 설정이 자동으로 이루어지므로 수동 개조 시 설정 오류를 막을 수 있음
- 설비 가변성 향상으로 비용 절감 효과를 가져옴
다양한 포장에 유연하게 프로그래밍되는 센서
센서 파라미터 자동 설정으로 신속한 커미셔닝과 플러그 앤 플레이 방식의 장치 교체 가능
- 컨트롤러를 통한 센서 파라미터 설정으로 간편해진 커미셔닝
- 신속한 플러그 앤 플레이 센서 교체로 기계 가용성 제고
- 사전 지식이 없는 인력도 센서 교체 가능
- 접근할 수 없는 위치에 설치된 센서 시스템에 대한 원격 파라미터 설정
신속한 커미셔닝과 플러그 앤 플레이 방식의 장치 교체
처음부터 끝까지 디지털 데이터 전송
- 센서에서 컨트롤러까지 완전 디지털 데이터 전송으로 향상되는 신호 품질 향상, 전통적인 아날로그값 전송(0–10V, 4–20mA)은 없음
- 비차폐 표준 케이블 사용으로 비용 절감 효과
- 높은 수준의 전자기 적합성(EMC)
완전 디지털 신호 전송
장치 타당성 검사, 일지 작성 및 E-부품목록
- 높은 투명성: 센서 교체 및 파라미터 변경 기록 작성 가능
- 특정 조작부 비활성화로 조작 방지 보장
- 안전 조업: 미승인 장치의 커미셔닝을 방지할 수 있음
- 기계에 현재 장착된 Smart Sensors를 통해 자동으로 E-부품목록 생성이 가능함
장치 타당성 검사, 일지 작성 및 E-부품목록 생성
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.