SIRIC®은 SICK의 차세대 센서 ASICs(ASIC: Application Specific Integrated Circuit)입니다. 디지털 신호처리 방식이 이 기술로 최초로 광전 센서의 세계로 진입하게 되었습니다. 이 기술을 지닌 센서는 그 어느 때보다 더 강력해져서 알려져 있는 모든 광학적 영향과 고주파 영향에 강한 내성을 보입니다. 이 센서는 스마트 센서 솔루션으로서 자동화 네트워크에 완벽히 통합될 수 있습니다.
SIRIC®을 탑재한 광전 센서의 장점:
다른 센서들의 환경광 및 빛에 대해 강한 광학 내성
최신 에너지 절약 램프도 이 센서를 방해할 수 없습니다. 예를 들어 생산공장의 조명에 직접 센서를 "노출"할 수 있기 때문에 시설 설계의 자유도가 더 커집니다. 센서 오류에 따른 작동 정지 시간이 감소하여 시스템 처리량이 늘어납니다.
스캔 범위 및 감지 범위의 확대
운영 예비력이 제고되어 이를테면 먼지가 많은 산업 환경에서도 확실한 감지가 가능하며, 그에 따라 시스템 처리량도 향상됩니다.
고객 맞춤 솔루션
SICK는 마이크로칩 생산에서부터 광전 센서에 통합하는 데 이르는 기술 전체를 보유하고 있기 때문에 특별한 어플리케이션이나 사용자 요구에 맞춘 솔루션을 저비용으로 구현할 수 있습니다.