HIPERFACE DSL® – 디지털 진화

기술의 선도 주자 SICK가 선보인 HIPERFACE DSL®은 주파수 변환기와 모터 피드백 시스템 사이의 연결 케이블을 최소화하는 순수 디지털 프로토콜입니다. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® – 이점

원케이블 기술인 HIPERFACE DSL®은 비용을 절약해주고 공간을 덜 필요로 하며 구현이 간단한 동시에 최고의 투자 안정성과 기계 안전을 제공합니다. 이 프로토콜은 중복 구조로 설계되었으며 따라서 안전 제한 속도(SLS) 같은 기능적인 안전 기능을 간단히 구현할 수 있습니다.

모터 피드백 연결 커넥터가 제거되었기 때문에 자유로운 모터 디자인이 가능합니다(작은 서보 모터의 경우 매우 중요함). 전자 명판, 사용 이력, 추가 측정값 전송(온도 및 진동) 같은 추가 기능 덕분에 HIPERFACE DSL® 인터페이스와 SICK 모터 피드백 시스템은 모든 서보 모터를 인더스트리 4.0을 위한 데이터 소스로 만듭니다.

  • 연결 비용 및 케이블 버전의 50% 절감 효과:

    두 번째 모터 피드백 케이블이 제거되었기 때문에 연결 비용과 케이블 버전이 감소했습니다. 때로는 적은 것이 더 많은 법입니다!

    좋아진 성능:

    HIPERFACE® DSL의 매우 신속한 프로세스 데이터 전달은 놀랄 만큼 높은 분해능과 정확도를 제공합니다.

    SIL3까지 인증 획득:

    신뢰성과 안전 기능이 문제일 때 HIPERFACE® DSL이 있으면 안심할 수 있습니다. 인터페이스는 안전 무결성 수준의 국제 표준의 3단계를 충족합니다.

    진단:

    감지 기능이 더 빠르고 효율적이며, 품질이 더 좋아진 자가 진단으로 장애 문제를 해결합니다.

    보다 원활한 구동:

    성능이 우수한 새로운 차원의 구동 시스템을 체험해 보십시오.

    원격 진단:

    인터넷을 통해 원격 진단을 편리하게 할 수 있으므로 정비작업을 더 신속하고 효과적으로 준비할 수 있습니다.

    예방적 정비 가능:

    예측 정비로 뜻밖의 기계 작동 정지 상태를 방지할 수 있습니다.

    더 커진 안전성:

    기능과 투자의 안전성, 장애 없는 설비 운영, 신속한 무오류 작업

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • 여기에서 소프트웨어 HIPERFACE DSL® Master IP-Core 를 구입할 수 있습니다.

    이미 IP-Core CD-Rom을 구입했으며 소프트웨어 업데이트가 필요하신가요? 그렇다면 My SICK 에서 로그인 하시기 바랍니다.


    HIPERFACE DSL® Master IP-Core 기술 정보로

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

모터 피드백 시스템
매우 역동적인 서보 구동 장치를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템
EKS/EKM36
모터 피드백 시스템
구동 기술의 스타: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
EES/EEM37
리니어 엔코더
선형 다이렉트 드라이브를 위한 고속 측정
STL/ETL70
모터 피드백 시스템
다이내믹 서보 드라이브를 위한 고분해능 모터 피드백 시스템
EFS/EFM50
모터 피드백 시스템
서보 구동 장치에 적합한 매우 우수한 성능: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
EDS/EDM35
모터 피드백 시스템
모터 피드백 시스템을 디지털 세계에 맞춰 업그레이드
sCon
Smart Motor Sensor
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensor
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK의 Smart Motor Sensor는 사용자를 인사이더로 만들어줍니다.

더 알아보기