SICK가 행동하는 이유
회사 설립자 에르빈 지크 박사는 환경을 위한 노력을 중요시했습니다. 그는 1956년에 대기 오염 감소를 위한 최초의 연도 가스 밀도 측정기를 개발했습니다. 기술적 진보와 함께 지난 수십 년간 전 세계에서 기업들에게 환경 및 기후 보호에 기여할 것을 요구하는 목소리도 커졌습니다. 생산 및 물류부터 에너지 생산 및 소비와 배출 감시까지, 모든 산업 분야에서 자원을 더 효율적으로 활용하는 것은 이제 필수입니다. 센서는 대량의 관련 데이터를 수집하여 공정 최적화에 필요한 투명성을 제공하므로 여기에 도움을 줄 수 있습니다.
환경과 기후를 위해 사용되는 센서 인텔리전스
SICK는 “Green Products”로 고객이 자원을 더 효율적으로 활용하고 부정적인 환경 영향을 최소화하도록 돕습니다.
특히 연소, 공정, 건조 설비를 위한 CO2 측정 장치는 SICK 고객이 온실가스 방출을 줄이도록 도와줍니다. SICK는 쓰레기 소각 시설과 발전소, 제철소, 시멘트 공장, 그리고 석유가스산업과 화학, 석유화학 및 정유 산업에 센서 제품을 제공함으로써 살기 좋은 환경을 유지하는 데 중요한 기여를 하고 있습니다.
먼지 측정 기술 분야에서 SICK는 다양한 측정 원리로 먼지 농도를 정밀하게 측정함으로써 배출 한계값을 준수하거나 공정 장애를 조기에 감지할 수 있습니다.
체적 유량 측정 분야에서 SICK 센서 시스템은 예를 들어 설비 내 체적 유량 결정, 천연가스 산업의 천연가스 양 측정, 산업 공정의 배출 감시 등 다양한 과제를 맡습니다.
이러한 여러 예는 고객사가 환경 목표를 달성하는 데 SICK의 센서 인텔리전스가 도움이 된다는 것을 보여줍니다. 분야별 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
예: 해양 산업
전 세계에서 선박 배출가스는 사람과 환경에 피해를 끼칩니다. 전 세계 CO2 배출의 10퍼센트가 국제 해운에서 발생합니다. 따라서 국제해사기구 IMO는 더욱 강화된 규정을 반포했습니다. 그 결과 2020년부터 전 세계에서 선박 배출가스에 훨씬 더 낮은 한계치가 적용됩니다. SICK의 솔루션을 사용하면 해운 산업에서 배출을 확실하게 감시할 수 있습니다. 선박 모터의 배기가스에서 건강에 해로운 이산화황을 걸러내는 스크러버를 측정 장치가 감시합니다. 이로써 대양의 공기가 더 깨끗해집니다.
예: 철강 산업
환경 보호를 개선하기 위해 철강 산업에서 배출량을 줄이는 것이 중요합니다. 그 밖에 에너지와 자재 및 원료의 효율적인 사용, 물 소비 또는 폐기물 및 폐수 발생도 중요한 사안입니다. SICK의 센서를 사용하면 예를 들어 압연 공장에서 강봉, 강선 또는 강보의 오절단을 최소화할 수 있습니다. 중앙 환풍기의 감시 및 제어를 위한 회전 속도 측정 기능과 유량 측정 기능이 결합된 SICK 센서는 배출가스 시스템의 전기 에너지 소비도 최적화할 수 있습니다.
예: 기계 제작
제어식 전자 구동장치는 에너지 효율이 높으므로 기계에서 급격히 더 많이 사용되고 있습니다. SICK는 동기 모터에 특별히 맞춰 제작된 모터 피드백 시스템으로 이러한 긍정적인 발전을 적극적으로 지원합니다.
예: 에너지 분야
풍력 에너지는 지속 가능한 에너지 경제를 위해 중요한 역할을 합니다. 센서를 이용하여 로터 날개 같은 설비 구성품을 조정함으로써 에너지 생산을 극대화할 수 있습니다. 이러한 조정 작업을 위해 SICK는 자기 스캐닝 기능이 있는 앱솔루트 엔코더를 제공합니다.