Flexible Manufacturing:
배치 사이즈 1과 개별화된 양산 제품, 이것이 Industrie 4.0이 내걸고 있는 슬로건입니다. 이 슬로건을 실천하려면 기계나 설비가 다변하는 제품 이송 시스템에 잘 조응하고, 다양한 치수에 맞춰 조정될 수 있어야 합니다. 이 조정은 센서와 액추에이터로 가능하게 됩니다. 기계 한 대에서 임의의 제품 크기와 형태를 유연하게 다룰 수 있습니다.
SICK는 고객과 함께 Industrie 4.0을 실현하고 있습니다. SICK의 모든 솔루션은 단계적으로 Industrie 4.0 기능들로 확장될 수 있습니다. SICK는 폭넓은 제품 및 솔루션 포트폴리오로 매우 다양한 가능성과 방법을 제공하여 공정 유연화의 기초를 만들어 줍니다.
여기에서는 생산 및 물류 시스템의 디지털화와 지능화, 네트워킹이 중요한데, 그래야 이 시스템이 스스로 자율적으로 최적화하고 제어할 수 있습니다.
지능적 센서 기술로 새로운 차원의 유연성이 가능합니다. 이 기술로 생산 공정에서 실시간으로 데이터를 얻습니다. 이 절차는 아직은 채 규명되지 않은 잠재 영역이지만, 기계와 설비의 최적화를 위해서 필수적입니다.
SICK와 함께 유연성과 생산성 제고:
철저한 효율성 제고 - SICK의 스마트 센서로
부가 기능이 통합된 통신이 가능한 SICK 센서는 많은 잠재력을 제공합니다. 자동화 네트워크를 보다 효율적이고 보다 뛰어난 성능으로 구성하기 위한, 미래에도 확실한 기반
SICK의 스마트 센서
선택 제품:
배치 사이즈 1: 코드로 설정되는 기계
IMA Klessmann Holzbearbeitungssysteme GmbH는 자사의 고도로 유연한 제재목 가공 기계에 SICK의 맞춤형 기술을 적용하고 있습니다.
자세한 내용은 SICKinsight 참조
언제나 한 걸음 앞서가다 – 혁신 솔루션으로 기능 안전 제고
인간과 로봇의 안전한 협력, 모듈식 기계 컨셉, Safe Motion Control: SICK는 최신 기술과 가장 혁신적인 솔루션을 제공하여 고객이 공정 과정을 유연하고 안전하게 구성할 수 있도록 해드립니다.
기계 안전 분야에서 돋보이는 SICK의 역량

진단 데이터 무료 제공
WITTENSTEIN motion control GmbH의 premo 서보 액추에이터의 경우 HIPERFACE DSL® 덕분에 지속적인 컨디션 모니터링이 가능합니다.
자세한 내용은 SICKinsight 참조
궁금한 점이 있거나 개별 상담이 필요하신가요?