적재물 캐리어 내 부품 위치의 3D 확인을 위한 로봇 가이드 시스템
PLR
FANUC은 100가지 이상의 모델을 보유했으며 매우 다양한 애플리케이션과 분야를 위해 세계에서 가장 많은 종류의 로봇을 제공한다고 자부합니다. 애플리케이션별 옵션 덕분에 FANUC 산업용 로봇은 유연하게 사용하고 간편하게 통합하고 직관적으로 조작할 수 있습니다. FANUC 로봇은 까다로운 자동화 솔루션을 위해 적재 하중 최대 2.3t, 도달 거리 최대 4.7m를 충족하도록 설계되었습니다.
SICK는 수년 전부터 FANUC과의 긴밀한 협업을 통해 FANUC 로봇에 간편하게 통합 가능한 특수 센서 및 시스템 솔루션을 개발하고 있습니다.
로봇 비전이든, 로봇 가이던스든, 안전 솔루션이든 상관없이 SICK는 FANUC 로봇에 딱 맞는 솔루션을 제공합니다. 당사는 고객이 작업 생산성을 높이고, 공급 사슬에서 부가가치를 얻고, 경쟁력을 유지하도록 도와줍니다.
FANUC 로봇용 센서 및 소프트웨어 솔루션
시스템 솔루션
사용자 친화적이고 유연한 부품 위치 결정용 센서 시스템
PLOC2D
안전 시스템 Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP
FANUC 로봇과 SICK의 성공 사례
시스템 솔루션
빈피킹 및 디팔레타이징을 위한 유연한 부품 위치 확인
PLB
SICK AppSpace
모든 차원에서 간편한 벨트 피킹
3D Belt Pick
로봇 시스템을 위한 기타 솔루션
로봇 비전
End of Arm Tooling
포지션 피드백
Safe Robotics
FANUC 로봇에 맞는 센서 솔루션 찾기