빠른 공정 속도를 위한 RFID 쓰기/읽기 장치로 HF 트랜스폰더 식별
RFH6xx
SICK에서 제공하는 식별 및 비전 솔루션은 모두 센서 생산자가 직접 개발하고 생산하는 폭넓은 포트폴리오에서 나옵니다. 오늘 어떤 솔루션을 결정하더라도 4Dpro 컨셉만 있다면 미래에도 유연성을 유지할 수 있습니다. 모든 4Dpro 센서는 상호 호환과 교체가 가능합니다. 통일적인 커넥터, 통일적인 사용자 인터페이스, 통일적인 부속품 컨셉. SICK는 이 유례없는 조합을 4Dpro라고 부릅니다.
4Dpro 센서 사용상의 이점
- 기술 전환 가능성에 따른 투자 안전성
- 다양한 기술을 아우르는 어플리케이션에서도 간편한 커미셔닝
- 통일적인 커넥터 및 클로닝 기능으로 신속하고 유연한 교체
- SICK의 무료 기능 블록으로 프로그램 가능 논리 제어 장치(PLC) 내 통합 부담 감소
- 구성품 및 부속품 개수가 줄어 낮은 보관 부담 및 낮은 보관 비용
통일적인 커넥터모든 4Dpro 센서에 동일한 모듈식 커넥터 있습니다. 그래서 유연한 연결이 가능하여 높은 프로세스 안전성이 보장됩니다. 고객에게는 주문이 간소화되고 통합 부담이 줄어든다는 2가지 이점이 있습니다. | 통일적인 사용자 인터페이스모든 4Dpro 센서에는 장치 포괄적 SICK 구성 소프트웨어가 사용됩니다. 그래서 어떤 기술에든 신속하게 편입할 수 있습니다. 데이터는 각기 원하는 포맷으로 컨트롤러에 전달되며, 4Dpro 센서 입출력부는 이벤트 모니터에서 신속하게 분석됩니다. | 통일적인 부속품 컨셉모든 4Dpro 센서의 부속품은 동일한 부속품 풀에서 나옵니다. 그래서 구성품 개수가 적고 보관 부담이 줄어 보관 비용을 절감하는 길이 열립니다. |
4Dpro 센서는 4Dpro 표시로 식별됩니다.
RFID
중간 스캔 범위를 위한 RFID 쓰기/읽기 장치로 UHF 트랜스폰더 식별
RFU62x
큰 스캔 범위를 위한 RFID 쓰기/읽기 장치로 UHF 트랜스폰더 식별
RFU63x
통과 감지 기능을 포함한 RFID 쓰기/읽기 장치로 UHF 트랜스폰더 식별
RFU65x
고정식 바코드 스캐너
통합이 간편한 IO-Link 스캐너 또는 듀얼 포트 스캐너로 1D 코드 식별
CLV61x
유연한 인터페이스 컨셉이 적용된 안정적인 스캐너로 1D 코드 식별
CLV62x
거친 환경과 HACCP 애플리케이션을 위한 스캐너로 1D 코드 식별
CLV63x
동적 초점 기능을 포함한 스캐너로 1D 코드 식별
CLV64x
큰 판독 거리를 위한 자동 초점 스캐너로 1D 코드 식별
CLV65x
많은 처리량을 위한 자동 초점 스캐너와 트래킹 기능으로 1D 코드 식별
CLV69x
산업용 이미지 처리
초압축형 인텔리전스, 모든 이미지의 선명함
InspectorP61x
전동 초점 설정 기능과 고내성 하우징을 갖춘 올인원 비전 센서
InspectorP62x
유연한 광학 장치와 고내성 하우징을 갖춘 올인원 비전 센서
InspectorP63x
빠르고 유연함 – 속도가 빠른 점검 과제
InspectorP64x
빠르고 유연함 - 스캔 범위가 넓고 속도가 빠른 점검에 적합
InspectorP64x/InspectorP65x
싱글뎁스 및 더블뎁스 랙 스토리지를 위한 선반 정밀 포지셔닝 솔루션
InspectorP Rack Fine Positioning
이미지 기반 코드 리더
콤팩트한 카메라를 이용한 1D, 2D, DPM 코드 식별 – 미니어처 코드에도 이상적
Lector61x
콤팩트한 카메라를 이용한 1D, 2D, DPM 코드 식별 – 작은 코드에도 적합
Lector62x
중간 판독 거리를 위한 카메라로 1D, 2D, DPM 코드 식별
Lector63x
카메라를 이용한 1D, 2D, DPM 코드 식별 – 멀리 떨어진 다양한 물체를 감지한다
Lector64x/Lector65x
넓은 시야와 큰 판독 거리를 위한 카메라로 1D 및 2D 코드 식별
Lector85x
통합 제품
4Dpro 센서를 간편하게 커미셔닝하십시오.
Connection Device Basic
간편한 센서 커미셔닝, CDM이 보다 높은 유연성을 제공합니다.
Connection Device Modular
간편한 필드버스 통합
Connection Device Fieldbus