연락처
피드백

3D 비전

모든 차원의 비전 인텔리전스

SICK의 3D 비전 시리즈는 열악한 산업 환경에서 확실하게 작동하는 성능 좋고 유연한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 이 포트폴리오는 고품질 3D 이미지 및 콘트라스트 이미지를 제공하는 다재다능한 고속 카메라에서부터 신속한 개발과 간편한 통합을 실현해 주며 설정이 가능한 지능형 독립 센서에 이르기까지 그 폭이 매우 넓습니다. 확장성을 갖춰 장치를 다양한 3D 비전 어플리케이션에 맞춰 최적화할 수 있습니다.

필터링 기준:

10 검색 결과:

검색결과 1 - 10/ 10

보기: 갤러리 보기 목록 보기
제품 라인 Visionary-B
3D 스냅 촬영 - 외부 영역에서 효과적으로 사용할 수 있게 해주는 쌍안 촬영 원리
  • 거리값: 250 × 496픽셀, 2D 이미지: 544 × 828픽셀
  • –40°C에서 +75°C에 이르는 높은 온도 범위
  • 고내성 하우징: 센서 헤드에 필요한 IP69K
  • 2-in-1 솔루션: 초당 최대 8개 3D 및 2D 이미지 촬영
  • 지능적인 이미지 처리: 물체의 분류 및 위치 결정
  • 지난 몇 시간 동안의 활동 녹화 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Ruler
열악한 환경을 위한 Gigabit 3D 비전
  • 공장에서 3D 측정 기능을 교정해 출고하므로 최고 생산 속도에서도 밀리미터 단위 측정 가능
  • 100mm부터 1.5m 폭까지 매우 정확하게 3D 측정 가능
  • 3D, 그레이 스케일, 산란을 동시에 측정함
  • 통합이 쉽고, 외부 조명이 필요 없음
  • 온도가 –30°C에 이르는 거친 환경에도 끄떡없는 고내성 하우징
  • 배선 거리가 길어 카메라를 분산해서 연결하는 경우를 위한 Gigabit Ethernet
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Ranger
진보한 산업 솔루션을 위한 고속 3D 측정 및 MultiScan
  • 높은 속도와 품질을 보여 주는 고속 3D 측정
  • 3D 형태, 콘트라스트, 색상, 산란, 이 모든 것을 동시에 측정하는 MultiScan 기능
  • 3D에서 센서 분해능 최대 1,536픽셀, 그레이 스케일 및 컬러에서는 3,072픽셀
  • 구성과 작동 거리, 시야에서 유연성 큼
  • 기계 내부 3D 교정
  • Gigabit Ethernet 인터페이스 및 CameraLink 인터페이스
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 TriSpectorP1000
유연 자동화를 위한 맞춤형 3D 솔루션
  • 움직이는 부품의 3D 및 2D 검사와 윤곽 검사
  • 이미지 처리, 조명, 분석 – 세 가지 기능이 단 하나의 장치에 통합
  • SICK AppSpace, 프로그래밍 가능 3D 카메라
  • 맞춤형 솔루션을 위한 완전한 유연성
  • SICK 알고리즘 API 및 HALCON
  • 공장 출고 시 교정된 3D 데이터
  • 웹 유저 인터페이스
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Ranger3
작은 하우징에서 발휘되는 뛰어난 3D 성능
  • 월등한 3D 성능을 보여주는 ROCC 기술이 탑재된 SICK의 CMOS 센서
  • 처리 속도 최대 15.4gigapixel/s.
  • 풀 포맷의 7kHz로 제공되는 3D 프로필
  • 센서 해상도 최대 2,560px x 832px
  • GigE 비전 및 GenlCam 준수
  • 한 대의 장치로 3D, 반사 및 산란광 측정 가능
  • 산업용 하우징, 보호 등급 IP65/67(옵션)
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Visionary-T
3D 스냅숏 – 실내영역에서 다방면으로 사용 가능
  • 초당 최대 50개 이미지 촬영
  • 거리값: 촬영당 144 x 176픽셀
  • 기가비트 Ethernet 인터페이스 및 간단한 디지털 출력부를 이용한 3D 데이터 출력
  • 애플리케이션별 데이터 제공
  • 온도 범위: 0°C ... 50°C 또는 0°C ... 45°C(하우징에 따라 다름), 보호 등급: IP67

  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 TriSpector1000
직관적인 3D 점검
  • 움직이는 부품의 3D 점검
  • 직관적인 사용자 인터페이스
  • 통합된 이미지 분석 기능
  • 간편 교환 컨셉
  • 강도 누적에 따른 고해상도 3D 이미지
  • 공장에서 교정된 3D 데이터, 모든 차원에서 mm 참값
  • 플라스틱 창이 있는 강인한 IP67 금속 하우징
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 ScanningRuler
넓은 시야로 안정적이고 정확하게 3D 스냅샷을 촬영합니다.
  • 정지한 대상의 3D 이미지 처리
  • 미국식 및 유럽식 팔레트를 스캐닝하기애 적합한 넓은 시야
  • 공장 출고 시 교정된 3D 데이터를 밀리미터 단위로 정밀하고 확실하게 파악함
  • 환경광 및 콘트라스트 변동의 영향을 받지 않음
  • 레이저 광원이 장착된 고내성 하우징
  • 그레이 스케일 정보가 포함된 3D 산점도 데이터
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Visionary-S

3D 스냅샷 – 정밀한 공장 자동화를 위한 컬러 뷰

  • 초당 최대 30개의 컬러 심도 이미지
  • 완전히 어두운 상태와 최대 40klx의 일광에서 잘 작동
  • 분해능: 640px x 512px, 밀리미터 이하까지 정확한 심도 분해능
  • Gigabit-Ethernet 인터페이스를 이용한 3D 컬러 데이터 출력
  • 온도 범위: 0°C ... 50°C(하우징에 따라 다름), 보호 등급: IP67
  • HDR 모드
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 IVC-3D
매우 간단한 3D 이미지 처리
  • 진보한 3D 이미지 처리 작업이 이렇게 쉬울 수 없습니다.
  • 대상 콘트라스트나 색상에 구애받지 않음
  • 조작이 간편한 그래픽 사용자 인터페이스로 신속한 어플리케이션 개발이 가능
  • EtherNet/IP나 OPC 등을 이용해 PLC, 로봇 및 기타 제어 시스템을 쉽게 연결할 수 있음
  • 초당 최대 5,000개 프로필 촬영
  • 고내성 산업용 하우징
  • This product family will be phased out soon
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 10/ 10

위로