연락처
피드백

2D 비전

조작이 간편하면서도 뛰어난 이미지 처리 능력

SICK는 분야마다 기존 센서로는 속수무책인 새로운 도전 과제도 거뜬히 해결하는 고성능 비전 센서를 제공합니다. 버전에 따라 비전 센서와 함께 위치 지정, 점검, 측정, 판독 어플리케이션을 위한 툴 세트 일체가 제공됩니다. 유연한 광학 디자인으로 거의 모든 사용 분야에 적합합니다. 자동 설정 기능, 지능적 알고리즘, 공통적이고 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스로 사용 편의성이 보장됩니다.

필터링 기준:

7 검색 결과:

검색결과 1 - 7/ 7

보기: 갤러리 보기 목록 보기
싱글뎁스 및 더블뎁스 랙 스토리지를 위한 선반 정밀 포지셔닝 솔루션
  • 한 대의 장치를 이용한 싱글뎁스 및 더블뎁스 랙 스토리지
  • 사용자 친화적 웹 인터페이스
  • PROFINET 및 디지털 출력
  • IP67 보호 후드를 포함한 고내성 금속 하우징
  • 장치에 장착된 LED, 조준 레이저, 버튼 그리고 옵션으로 제공되는 microSD 메모리 카드
  • 사전 조립, 사전 초점 설정, 사전 매개변수 설정
  • 이미지 데이터에 접근
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Inspector
편리한 센서 패키지에 포함된 지능적 이미지 처리 솔루션
  • 고속에서 포지셔닝, 검사 및 측정 가능
  • 위치, 회전각, 크기에 구애받지 않는 고성능 “Object Finder”
  • 독창적인 교체식 하우징이 디퓨저와 매우 다양한 광학 부속품을 지원합니다.
  • PC에서 단계적으로 사용자 친화적 환경 설정 가능
  • 사용자 친화적 사용자 인터페이스
  • 기계 통합 및 HMI 디자인을 위해 유연하게 이용할 수 있는 인터페이스
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 InspectorP63x
직접 구성이 가능하다. 프로그래밍이 가능하다. 콤팩트. 다재다능.
  • 1.3 및 1.9 메가픽셀 단위의 2D 비전 센서
  • 웹브라우저에서 SensorApp 구성
  • SICK AppStudio에서 새 SensorApp 프로그래밍
  • 유연한 S 및 C 마운트 렌즈 및 내장형 조명
  • 조준 레이저, 신호음 및 피드백 스폿
  • HALCON 런타임 라이센스 및 SICK 알고고리즘 라이브러리 포함
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 InspectorP64x
직접 구성이 가능하다. 프로그래밍이 가능하다. 경제적이다. 빠르다.
  • 1.7 메가픽셀 단위의 2D 비전 센서
  • 웹브라우저에서 SensorApp 구성
  • SICK AppStudio에서 새 SensorApp 프로그래밍
  • 유연한 C 마운트 렌즈 및 내장형 조명
  • 조준 레이저, 신호음 및 피드백 스폿
  • HALCON 런타임 라이센스 및 SICK 알고고리즘 라이브러리 포함
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 InspectorP65x
직접 구성이 가능하다. 프로그래밍이 가능하다. 고성능. 긴 스위칭 거리.
  • 2.1 및 4.2 메가픽셀 단위의 2D 비전 센서
  • 웹브라우저에서 SensorApp 구성
  • SICK AppStudio에서 새 SensorApp 프로그래밍
  • 유연한 C 마운트 렌즈 및 내장형 조명
  • 조준 레이저, 신호음 및 피드백 스폿
  • HALCON 런타임 라이센스 및 SICK 알고고리즘 라이브러리 포함
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 picoCam
GigE 인터페이스 장착 초압축형 산업용 스트리밍 카메라
  • 초압축형 하우징
  • Power over Ethernet(PoE)
  • 광폭 전압 공급 장치 12V DC ... 24V DC
  • 나사체결식 RJ45-GigE 인터페이스
  • 전압 공급 장치 및 디지털 입출력부용 나사체결식 Hirose 플러그 커넥터
  • 컬러, 단색 및 NIR 버전
  • C 마운트 렌즈 연결부
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 midiCam
GigE 인터페이스 장착 산업용 고내성 스트리밍 카메라
  • 보호 등급 IP 67에 부합하는 강인한 하우징
  • Power over Ethernet(PoE)
  • 광폭 전압 공급 장치 12V DC ... 24V DC
  • GigE 인터페이스용 M12 플러그 커넥터
  • 전압 공급 장치 및 디지털 입출력부용 M12 플러그 커넥터
  • 컬러, 단색 및 NIR 버전
  • C 마운트 렌즈 연결부
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 7/ 7

위로