Überwachung von Materialdicken in der

제조 라인에서 바로 Profiler 2 센서로 재료 두께와 다양한 벨트와 박판으로 이루어진 재료 중첩을 확실하게 효율적으로 감시할 수 있습니다. 뿐만 아니라 센서가 재료 처리 직후 두께를 측정해서 그에 따라 공정을 제어하기 때문에 생산 과정을 신속하고 손쉽게 변경할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    선은 점보다 많은 것을 알려 줍니다.
    • 단 1개의 레이저 라인으로 복잡한 프로파일 측정
    • 영역 네 곳까지 동시에 분석
    • 열 가지가 넘는 측정 기능 탑재(예: 높이, 폭, 기울기)
    • 센서 헤드와 평가 장치를 장치 한 대에 통합
    • 소프트웨어 또는 조작부가 포함된 내장 디스플레이를 이용한 커미셔닝
    • 고급 CMOS 수신 장치