연락처
피드백

터널 센서

터널 안전을 위한 솔루션

교통량은 자꾸 늘어만 가고, 그로 인해 터널 내 오염 물질의 지속적인 측정은 시급히 필요합니다. SICK의 터널 센서는 배기가스가 발생한 곳에서 이를 측정합니다. 이 센서는 효과적인 감시와 제어만이 아니라, 심지어 화재가 났을 경우까지 환기 시스템의 작동을 제어하기 때문에 경제적입니다.

필터링 기준:

6 검색 결과:

검색결과 1 - 6/ 6

보기: 갤러리 보기 목록 보기
제품 라인 VISIC50SF
빠르고 확실한 터널 내 화재 감시
  • 산란광 측정 원리에 의한 가시도 측정(K값)
  • 높은 가용성, 움직이는 부품 없음
  • 신속하고 확실한 연기 감지
  • EN 61508(SIL1)에 따라 개발된 소프트웨어
  • 오류 경보 에러 거의 없음
  • 고내성 스테인리스 스틸 하우징으로 IP 6K9K 보호 등급 구현
  • 내장된 가열기로 안개 대비(옵션)
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 VISIC100SF
현대화된 터널 내 공기 질 측정
  • 산란광 측정 원리에 의한 가시도 측정(K값)
  • EN 50545 기준에 따라 전기화학적 센서로 CO 및 NO 측정
  • EN 61508(SIL1)에 따라 개발된 소프트웨어
  • 높은 신뢰성, 움직이는 부품 없음
  • 2가지 서로 다른 가스 측정 방식 결합에 의한 가시도 측정
  • 고내성 스테인리스 스틸 하우징으로 IP 6K9K 보호 등급 구현
  • 내장된 히터로 안개 수정(옵션)
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 VICOTEC410
도로 터널 내 환기 제어
  • 자동 조정 기능(AutoAdjust)
  • 오염 점검
  • 평가 장치로 메뉴에 따라 작동
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 VICOTEC450
터널 내 안전 제고를 위한 추출식 가시도 측정
  • 오염 측정 포함 정기적 기능 테스트
  • 필터 세트로 선형성 테스트 가능
  • 내부 퍼지 에어로 긴 세척 주기
  • 정비 요구 신호(필터 및 세척)
  • 로그북 기능
  • 다양한 인터페이스 또는 I/O 모듈로 확장 가능(예 PROFIBUS, Ethernet, 아날로그 모듈...)
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 VICOTEC320
도로 터널 내 환기 제어 및 필터 점검
  • NO 및 NO2를 위한 아주 낮은 검출 한계
  • 자동 모니터링 기능 및 자가 조정
  • 스테인리스 스틸로 제작한 강인한 사양
  • 송수신 장치와 리플렉터 간의 빔 자동 추적
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 SMOTEC450
모든 유형의 터널을 위한 신속하고 효과적인 연기 감지기
  • 신속하고 정확한 산란광 측정
  • 자동 제어 기능
  • 오염 점검
  • 안개 방울 증발을 위한 가열 챔버
  • 강인한 스테인리스 스틸 하우징
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 6/ 6

위로